• 贴尺
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

贴尺

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
只需剥掉底纸即可粘贴到任何地方的卷尺。
【特长】
・带胶带的刻度尺带。
・正向刻度(1m、2m、5m)。
・反向刻度(1m、2m、5m)。
・分布刻度(5m)中心基点(左右各2.5m)。
・尺带材质:钢(丙烯酸树脂涂层)。
・材料厚度(包括胶带)约0.3mm。最小刻度单位:1mm。 序号:以 10 厘米为增量。
・胶带不需要的部分可以用剪刀剪掉。
・刻度精度相当于JIS1级。
・可以切割成您想要的尺寸并粘贴到任何地方。
【用途】
・用于粘贴在墙壁、桌子、机床、加工机械等上测量尺寸。

产品特点・规格

贴尺无JIS标准。
由JIS认证工厂制造,符合JIS标准,是一种高精度的贴尺。

ユージングシーン

正面刻度

贴尺 宽度13 的外观

正目盛

正向刻度

振り分け目盛

分布刻度

逆目盛

反向刻度

使用方法

テープの不要部分は、はさみでカットしてご使用ください。裏紙をはがすだけでどこにでも貼り付けられます。

请用剪刀剪掉尺带上不需要的部分。只需撕下背面贴纸并将其粘贴到任何地方即可。

贴尺 宽度13 的产品概述・特点

正向刻度(1m、2m、5m)。
反向刻度(1m、2m、5m)。
分布刻度(5m)中心基点(左右各2.5m)。
尺带材质:钢。
尺带不需要的部分可以用剪刀剪掉。
只需撕下背面贴纸并将其粘贴到任何地方即可。
尺带厚度:约0.3mm(包括胶带)。
最小刻度单位:1mm。
增量:以10cm为单位。
材质:钢(丙烯酸树脂涂层)。

产品规格

产品名称型号长度尺带宽度重量
贴尺 宽度13 1mST13-01BP1m13mm
带胶带
23g
贴尺 宽度13 2mST13-02BP2m13mm
带胶带
40g
贴尺 宽度13 5mST13-05BP5m13mm
带胶带
85g
贴尺反向刻度 宽度13 1mSTB13-01BP1m13mm
带胶带
23g
贴尺反向刻度 宽度13 2mSTB13-02BP2m13mm
带胶带
40g
贴尺反向刻度 宽度13 5mSTB13-05BP5m13mm
带胶带
85g
贴尺分布刻度 宽度13 5mSTC13-05BP5m13mm
带胶带
85g

贴尺 宽度10的外观

正目盛

正向刻度

使用方法

テープの不要部分は、はさみでカットしてご使用ください。裏紙をはがすだけでどこにでも貼り付けられます。

请用剪刀剪掉尺带上不需要的部分。只需撕下背面贴纸并将其粘贴到任何地方即可。

贴尺 宽度10的产品概述・特点

正向刻度(2m)。
尺带材质:钢。
尺带不需要的部分可以用剪刀剪掉。
只需撕下背面贴纸并将其粘贴到任何地方即可。
尺带厚度:约0.3mm(包括胶带)。
最小刻度单位:1mm。
增量:以10cm为单位。

产品规格

产品名称型号长度尺带宽度重量
贴尺 宽度10 2mST10-02BP2m10mm
带胶带
25g

常见问题(FAQ)

<Q> 请告诉我贴尺的厚度和材料。 
<A>  尺带厚约0.3mm、由钢制成。 关于贴尺的长度,最大长度为5m,目前不生产更长的长度。 
如果想要5m以上的长度,可以将5m的贴尺连接起来使用。其他详细信息,请参阅贴尺部分。

製品特長・仕様

セッティングメジャーはJISの基準はございません。
JIS認定工場で製作されておりJISに準拠している為、高精度なセッティングメジャーです。

ユージングシーン

正目盛

セッティングメジャー13巾の外観

正目盛

正目盛

振り分け目盛

振り分け目盛

逆目盛

逆目盛

使用方法

テープの不要部分は、はさみでカットしてご使用ください。裏紙をはがすだけでどこにでも貼り付けられます。

テープの不要部分は、はさみでカットしてご使用ください。裏紙をはがすだけでどこにでも貼り付けられます。

セッティングメジャー13巾の製品概要・特長

正目盛(1m、2m、5m)。
逆目盛(1m、2m、5m)。
振り分け目盛(5m) 中央基点(左右2.5m)。
テープ材質:スチール。
テープの不要部分はハサミでカット可。
裏紙をはがすだけで、どこにでも貼付け可。
テープ厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)。
最小目盛単位:1mm。
追い番:10cm単位。
材質:スチール(アクリル樹脂コート)。

製品仕様

品名品番長さテープ巾重さ
セッティングメジャー13巾1mST13-01BP1m13mm
粘着テープ付
23g
セッティングメジャー13巾2mST13-02BP2m13mm
粘着テープ付
40g
セッティングメジャー13巾5mST13-05BP5m13mm
粘着テープ付
85g
セッティングメジャー逆目盛13巾1mSTB13-01BP1m13mm
粘着テープ付
23g
セッティングメジャー逆目盛13巾2mSTB13-02BP2m13mm
粘着テープ付
40g
セッティングメジャー逆目盛13巾5mSTB13-05BP5m13mm
粘着テープ付
85g
セッティングメジャー振り分け目盛13巾5mSTC13-05BP5m13mm
粘着テープ付
85g

セッティングメジャー10巾の外観

正目盛

正目盛

使用方法

テープの不要部分は、はさみでカットしてご使用ください。裏紙をはがすだけでどこにでも貼り付けられます。

テープの不要部分は、はさみでカットしてご使用ください。裏紙をはがすだけでどこにでも貼り付けられます。

セッティングメジャー10巾の製品概要・特長

正目盛(2m)。
テープ材質:スチール。
テープの不要部分はハサミでカット可。
裏紙をはがすだけで、どこにでも貼付け可。
テープ厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)。
最小目盛単位:1mm。
追い番:10cm単位。

製品仕様

品名品番長さテープ巾重さ
セッティングメジャー10巾2mST10-02BP2m10mm
粘着テープ付
25g

よくあるご質問(FAQ)

<Q> セッティングメジャーの厚さと材質を教えてください。 
<A>  テープの厚さは約0.3mm、材質はスチール製です。 セッティングメジャーの長さに関しましては5mが最長であり、それ以上の長さの製作は現在は行っておりません。 
5m以上の長さをご希望の場合は、5mのセッティングメジャーを継ぎ足してご使用いただく方法がございます。 その他の詳細については、セッティングメジャーの項目をご覧ください。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选