型号 | 类型 | 电线长度 | 用途/适用型号 |
A6TBXY36 | 连接器/ 端子排转换模块 | - | 正极公共端输入模块,漏型输出模块用(标准型) |
AC05TB | 连接器/端子排转化模块用电缆 | 0.6m | A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBXY70用 (正极公共端/漏型用) |
AC10TE | 1m | ||
AC20TE | 2m | ||
AC30TE | 3m | ||
AC50TE | 5m | ||
QC05B | 扩展电缆 | 0.45m | 用于连接扩展基板 |
QC06B | 0.6m | ||
QC12B | 1.2m | ||
QC30B | 3m | ||
QC50B | 5m | ||
QC100B | 10m | ||
QG60 | 外罩 | - | I/O插槽用 |
型号 | 类型 | 电线长度 | 用途/适用型号 |
A6TBXY36 | 连接器/ 端子排转换模块 | - | 正极公共端输入模块,漏型输出模块用(标准型) |
AC05TB | 连接器/端子排转化模块用电缆 | 0.6m | A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBXY70用 (正极公共端/漏型用) |
AC10TE | 1m | ||
AC20TE | 2m | ||
AC30TE | 3m | ||
AC50TE | 5m | ||
QC05B | 扩展电缆 | 0.45m | 用于连接扩展基板 |
QC06B | 0.6m | ||
QC12B | 1.2m | ||
QC30B | 3m | ||
QC50B | 5m | ||
QC100B | 10m | ||
QG60 | 外罩 | - | I/O插槽用 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|