PLC产品 CP2E-N系列网络机型PLC
商品
评价
详情
  • PLC产品 CP2E-N系列网络机型PLC
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PLC产品 CP2E-N系列网络机型PLC

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
欧姆龙CP2E系列CP2E-N网络机型PLC单元

可编程控制器CP2E系列
一款新型控制器,可提供机器控制所需的各项功能和高速处理能力以及工业控制器所特有的安全性、可靠性和可维护性满足小规模装置网络需求的万能控制器
欧姆龙CP2E系列CP2E-N网络机型PLC单元产品图
产品特点
• 集合了满足小规模装置需求的功能
  为应对终端用户提出的装置可视化和模块化、追溯性需求,增强了与网络和外围设备的连接性。
  此外,通过所提供的功能块(FB),可轻松实现复杂的控制。
  并且,通过无电池、使用温度范围的扩大,即使在制造现场以外也能放心使用。

• 满足装置运行状况和生产状况的可视化需求

• 轻松实现复杂的控制

• 从安装到维护均可安心
尺寸图
欧姆龙CP2E系列CP2E-N网络机型PLC单元使用方法
此尺寸图仅为CP2E-N14/20D产品尺寸图,其他产品尺寸图请详查产品目录
使用方法
欧姆龙CP2E系列CP2E-N网络机型PLC单元尺寸图
使用案例
水处理行业
欧姆龙CP2E系列CP2E-N网络机型PLC单元使用案例
太阳能行业
欧姆龙CP2E系列CP2E-N网络机型PLC单元使用案例
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。
不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
注意事项
欧姆龙的环境方针

  “保护环境”,是欧姆龙最重要的经营课题之一。
  基于「绿色欧姆龙2020」的环境经营理念,欧姆龙采取各种对应措施,为实现企业价值最大化和可持续发展的循环型社会而做贡献。
  欧姆龙从1998年开始推进无铅化工艺。在2006年7月1日,欧盟RoHS指令(2002/95/EC)实施时,我公司产品虽然不属于该指令的适用范围,但是自觉奉行保护环境理念,积极地排除产品中的6种有害物质。
  现在,仍然积极对应包括改版RoHS指令(2011/65/EU)、欧盟REACH指令、中国RoHS法规等全球各种环保法规。以「不放入」、「不使用」、「不混入」为方针,通过对生产线进行化学物质的限制使用管理,以及推进部件材料的绿色采购,达到产品中不含有限制使用化学物质,持续制造绿色环保产品。

对应欧盟RoHS指令

对应中国RoHS法规
我公司按照中国RoHS标识标准的要求,采用公司网站的方式披露环保信息。
我公司提供的以下列表中的产品因属于生产配套产品,所以,不在产品上标识有害物质限制使用标志。

附件「中国RoHS信息一览表」

欧盟RoHS指令、REACH指令对应情况、以及中国RoHS含有信息(○×),也可登陆以下网站,通过检索产品型号进行查询。
http://www.fa.omron.co.jp/product/rohs/

注意:1)内置电池、蓄电池的产品,其环保使用期限不包括电池,蓄电池。
   2)根据欧盟RoHS指令的豁免条款,符合欧盟RoHS的产品,依据中国RoHS的限量标准,有可能记为「含有(×)」。
   3)我公司计划每月定期更新信息,敬请留意最新版本。

规格表
数据储存容量(字)16K程序容量10K步

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否有具体的产品选型信息或者产品资料?
具体产品信息可以查询欧姆龙官网:https://www.fa.omron.com.cn/service
产品认证信息在哪可以查询?
具体产品认证信息可以查询欧姆龙官网:https://www.fa.omron.com.cn/service
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(CPU模块) > PLC产品 CP2E-N系列网络机型PLC
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页