TRIO POWER电源 直插式连接
商品
评价
详情
  • TRIO POWER电源 直插式连接
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRIO POWER电源 直插式连接

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
菲尼克斯电气TRIO POWER是机械制造的理想选择。该系列电源功能全面,节省空间,完全满足该领域的严苛要求。
优势
由于具有较高的机械和电气可靠性,可在各种严苛的环境下为系统可靠供电。
产品特点
·超薄设计,免工具的直插式连接,节省时间,经济高效
·动态功率裕度可连续5秒提供1.5倍额定电流,可靠启动大功率负载
·抗电强度高,坚固耐用
·抗振能力和抗冲击能力强,机械稳定性高
·-25℃至+70℃宽温工作,-40℃下也能可靠启动,确保高度灵活性新产品

菲尼克斯电源采用直插式连接,无需工具即可快速安装。采用紧凑型设计,节省控制柜空间。
宽度单相TRIO POWER电源:
24 V / 3 A:30 mm,24 V / 5 A:35 mm,24 V / 10 A:42 mm,24 V / 20 A:68 mm,
12 V / 10 A:35 mm,48 V / 5 A:42 mm,48 V / 10 A:68 mm
三相TRIO POWER电源:
24 V / 5 A:30 mm,24 V / 10 A:42 mm,24 V / 20 A:65 mm,24 V / 40 A:110 mm
菲尼克斯电源单相抗电强度高达300 V AC,十分坚固耐用。在其中一个相位出现永久故障的情况下,三相TRIO POWER电源仍能无故障运行。
TRIO POWER电源的抗振能力达4 kg,抗冲击能力达30 g,机械稳定性高。
TRIO POWER在-40°C温度环境下亦能可靠启动,正常运转(该功能已通过型式测试,电流10 A以上)。
+40°C环境温度下,MTBF(平均无故障时间)达一百万小时以上,确保可用性。
菲尼克斯电源经济高效,动态功率裕度为大功率负载的启动提供额外动力。
TRIO POWER电源可连续5秒输出1.5倍额定电流,可靠启动大功率负载。
规格概述
型号菲尼克斯订货号防护等级额定输入电压范围额定功耗额定输出电压额定输出电流(IN)输出功率
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS2903157IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
137.3 VA12 V DC ±1 %5 A60 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/102903149IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
285 VA24 V DC ±1 %10 A240 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D2903145IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
285 VA24 V DC ±1 %10 A240 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/202903151IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
534.7 VA24 V DC ±1 %20 A480 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS2903147IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
157.7 VA24 V DC ±1 %3 A72 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/52903148IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
272 VA24 V DC ±1 %5 A120 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D2903144IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
272 VA24 V DC ±1 %5 A120 W
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/52903159IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
285.7 VA48 V DC ±1 %5 A240 W
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/102903154IP203x 400 V AC ... 500 V AC
2x 400 V AC ... 500 V AC
451.7 VA24 V DC ±1 %10 A240 W
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/202903155IP203x 400 V AC ... 500 V AC
2x 400 V AC ... 500 V AC
822.2 VA24 V DC ±1 %20 A480 W
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/402903156IP203x 400 V AC ... 500 V AC
2x 400 V AC ... 500 V AC
1335.1 VA24 V DC ±1 %40 A960 W
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/52903153IP203x 400 V AC ... 500 V AC
2x 400 V AC ... 500 V AC
243.6 VA24 V DC ±1 %5 A120 W
尺寸图
型号菲尼克斯订货号宽度 mm高度 mm深度 mm
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS290315730130115
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10290314942130160
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D290314542130160
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20290315168130160
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS290314730130115
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5290314835130115
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D290314435130115
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5290315942130160
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10290315442130160
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20290315565130160
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/402903156110130160
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5290315335130115
单位:mm
菲尼克斯电源
使用案例
用于机械制造行业
菲尼克斯电源
TRIO POWER电源,-25°C至+70°C宽温工作,通过UL 508和UL/cUL 60950等认证,支持用于所有通用交直流电网的宽域输入电压,尤其适合要求严苛的机械制造业。通过前端可调节的输出电压实现24 V DC到28 V DC的压降补偿。
用于海事行业的TRIO POWER
菲尼克斯电源
TRIO POWER坚固耐用并具有卓越的电磁兼容性,是海事环境(B+D)的理想选择。两个输出电流分别为5 A和10 A的单相电源可用于船桥和敏感负载,符合EN 60954标准。
品牌介绍
菲尼克斯电气中国是德国菲尼克斯电气集团在华子公司,1993年进入中国,总部位于南京,是菲尼克斯电气集团面向全球的竞争力中心。下辖菲尼克斯(中国)投资有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司、菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司、 菲尼克斯(南京)智能制造技术工程有限公司、菲尼克斯亚太物流(南京)有限公司、菲尼克斯(南京)新能源汽车技术有限公司。现有员工1800多人。
公司为用户提供全球领先的组合式接线端子、印刷电路板连接器、工业接插件、电动汽车充电连接器、模块化电接口产品、防雷及浪涌保护器、工业自动化控制系统及软件等。公司先后在全国建立20多个办事处、100多家分销机构,为能源行业、过程行业、基础设施、工厂自动化等工业领域客户提供世界一流产品和优质高效服务 。在二十多年的发展历程中,菲尼克斯电气中国公司始终保持业务的健康增长,并积极为中国产业发展贡献力量。
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。

菲尼克斯电源

规格表
型号菲尼克斯订货号防护等级额定输入电压范围额定功耗额定输出电压额定输出电流(IN)输出功率
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS2903157IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
137.3 VA12 V DC ±1 %5 A60 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/102903149IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
285 VA24 V DC ±1 %10 A240 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D2903145IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
285 VA24 V DC ±1 %10 A240 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/202903151IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
534.7 VA24 V DC ±1 %20 A480 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS2903147IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
157.7 VA24 V DC ±1 %3 A72 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/52903148IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
272 VA24 V DC ±1 %5 A120 W
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D2903144IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
272 VA24 V DC ±1 %5 A120 W
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/52903159IP20100 V AC ... 240 V AC
110 V DC ... 250 V DC
285.7 VA48 V DC ±1 %5 A240 W
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/102903154IP203x 400 V AC ... 500 V AC
2x 400 V AC ... 500 V AC
451.7 VA24 V DC ±1 %10 A240 W
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/202903155IP203x 400 V AC ... 500 V AC
2x 400 V AC ... 500 V AC
822.2 VA24 V DC ±1 %20 A480 W
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/402903156IP203x 400 V AC ... 500 V AC
2x 400 V AC ... 500 V AC
1335.1 VA24 V DC ±1 %40 A960 W
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/52903153IP203x 400 V AC ... 500 V AC
2x 400 V AC ... 500 V AC
243.6 VA24 V DC ±1 %5 A120 W
尺寸图
型号菲尼克斯订货号宽度 mm高度 mm深度 mm
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS290315730130115
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10290314942130160
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D290314542130160
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20290315168130160
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS290314730130115
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5290314835130115
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D290314435130115
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5290315942130160
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10290315442130160
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20290315565130160
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/402903156110130160
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5290315335130115
单位:mm
菲尼克斯电源
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该系列电源与菲尼克斯其他电源类相比有什么区别?
TRIO POWER是机械制造的理想选择。该系列电源功能全面,节省空间,完全满足该领域的严苛要求。由于具有较高的机械和电气可靠性,可在各种严苛的环境下为系统可靠供电。
我需要某个产品的详细规格属性和认证,如何获得上述信息?
可以直接登录菲尼克斯官网电:https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/entry_page/entry_page,在产品详细页面中可以查看相应的技术数据和认证资料
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 开关电源 > 开关电源 > TRIO POWER电源 直插式连接
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页