产品概述
菲尼克斯电气出品的多层接线端子让您即便在有限的空间内,也能提高接线密度,电位分配更清晰。
产品设计紧凑,节省空间。
产品特点
| | | | |
节省空间,一片端子多层连接 每一层都有桥接井,电位分配更轻松 所有接线点都可做标记,排列清晰 | | 具有层间错位的多层接线端子 在线路接满的情况下,也能畅通无阻地接入较低的连接层。 端子标记和进线孔清晰可见。 | | 部分型号通过纵向桥接件可将各层连接起来。 从而在多层接线端子上轻松实现电位分配。 双通道桥接井便于进行电位分配。 |
注意:照片仅供参考,无法作为购买依据。
商品参数以菲尼克斯官网为准<
菲尼克斯官网>
规格概述
|
UKKB5 | 2771146 | 2对2 | 灰色 | 500 | 32A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 6.2mm |
UKK3 | 2770011 | 2对2 | 灰色 | 500 | 24A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 5.2mm |
UKK5 | 2774017 | 2对2 | 灰色 | 500 | 32A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 6.2mm |
UKKB3 | 2771010 | 2对2 | 灰色 | 500 | 24A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 5.2mm |
UKK3-MSTB-5.08 | 2770888 | 2对2 | 灰色 | 250 | 12A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 5.08mm |
UKK3-MSTB-5.08-F | 1785832 | 1对1 | 灰色 | - | - | - | - | 5.08mm |
UKK5-PV | 2791388 | 2对2 | 灰色 | 500 | 32A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 6.2mm |
UKKB10 | 2772077 | 2对2 | 灰色 | 500 | 57A | 0.5 mm²~16 mm² | 20 - 6 | 10.2mm |
注意:详细商品信息还请以菲尼克斯官网为准<
菲尼克斯官网>
尺寸图
尺寸说明: 以UK 1.5N(3005837)为例,尺寸详见产品目录或者点击
型号/交期中的>产品信息,以跳转到菲尼克斯官网查看
|
安装尺寸 | 4.2 | 42.5 | 42 |
(NS 35/7,5导轨) |
安装尺寸 | 4.2 | 42.5 | 47 |
(NS 32 导轨) |
使用方法
|
使用相应的固定桥接件,跨步转接桥STL… 可以连接不同标称横截面的端子。 这样可以方便地建立入线端。 | | 通过将隔离帽安放在桥接井并拧入可以方便地断开10位固定桥接条上的任意几位。 | | L桥接件LB ...可以用来将两个不同的电位导引至最多100个端子(桥接井内)。 绝缘的、颜色编码的连接螺钉清晰地显现了对应的电位。 |
|
|
如果与桥接条隔离器IS ... 一起使用,桥接条隔离切换跳线ISSBI ... 让交叉连接可切换。 螺钉在这里有带电切换元件的功能。 | | 绝缘边插式桥接件EB ... 可以在有或没有导线的情况下方便地固定在连接点上。桥接件可以按照接线的位数装配。取下单独的分叉以进行跳接桥接。 | | PSB ... 测试插座可以拧入桥接井,从而为2.3 mm 和 4 mm的测试接口建立可靠的连接。当端子的宽度为5.2 和6.2 mm时,2.3 mm的测试接口MPS ...可以在桥接井中直接建立连接。 |
|
|
端子的标记必须足够大且清晰,以确保可靠和快速的安装。UK系列的每个接线点都可单独标记。 | | 分组隔片TS ... 用于在电气上和视觉上分隔两个相邻的两个相邻的保持它们的额定电压,分组隔片必须放置在桥接件的两侧。 | | 绝缘板从端子中突出。它们提供视觉上和电气上的组隔离。 |
使用案例
| | |
带3个连接位的接地端子UK...‑TWIN‑PE和UK 10‑PLUS‑PE 与穿墙端子具有相同的外形和针距 | | UK系列直通型组合使用案例 直通式接线端子和接地端子形状相同,实现了模块化扩展。 |
品牌介绍
菲尼克斯电气中国是德国菲尼克斯电气集团在华子公司,1993年进入中国,总部位于南京,是菲尼克斯电气集团面向全球的竞争力中心。下辖菲尼克斯(中国)投资有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司、菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司、 菲尼克斯(南京)智能制造技术工程有限公司、菲尼克斯亚太物流(南京)有限公司、菲尼克斯(南京)新能源汽车技术有限公司。现有员工1800多人。
公司为用户提供全球领先的组合式接线端子、印刷电路板连接器、工业接插件、电动汽车充电连接器、模块化电接口产品、防雷及浪涌保护器、工业自动化控制系统及软件等。公司先后在全国建立20多个办事处、100多家分销机构,为能源行业、过程行业、基础设施、工厂自动化等工业领域客户提供世界一流产品和优质高效服务 。在二十多年的发展历程中,菲尼克斯电气中国公司始终保持业务的健康增长,并积极为中国产业发展贡献力量。
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。
规格表
|
UKKB5 | 2771146 | 2对2 | 灰色 | 500 | 32A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 6.2mm |
UKK3 | 2770011 | 2对2 | 灰色 | 500 | 24A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 5.2mm |
UKK5 | 2774017 | 2对2 | 灰色 | 500 | 32A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 6.2mm |
UKKB3 | 2771010 | 2对2 | 灰色 | 500 | 24A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 5.2mm |
UKK3-MSTB-5.08 | 2770888 | 2对2 | 灰色 | 250 | 12A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 5.08mm |
UKK3-MSTB-5.08-F | 1785832 | 1对1 | 灰色 | - | - | - | - | 5.08mm |
UKK5-PV | 2791388 | 2对2 | 灰色 | 500 | 32A | 0.2 mm²~4 mm² | 24 - 12 | 6.2mm |
UKKB10 | 2772077 | 2对2 | 灰色 | 500 | 57A | 0.5 mm²~16 mm² | 20 - 6 | 10.2mm |
注意:详细商品信息还请以菲尼克斯官网为准<
菲尼克斯官网>
尺寸图
尺寸说明: 以UK 1.5N(3005837)为例,尺寸详见产品目录或者点击
型号/交期中的>产品信息,以跳转到菲尼克斯官网查看
|
安装尺寸 | 4.2 | 42.5 | 42 |
(NS 35/7,5导轨) |
安装尺寸 | 4.2 | 42.5 | 47 |
(NS 32 导轨) |