工控机 研华UNO嵌入式机箱系列工控机
商品
评价
详情
  • 工控机 研华UNO嵌入式机箱系列工控机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工控机 研华UNO嵌入式机箱系列工控机

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
研华UNO嵌入式机箱系列工控机

嵌入式无风扇电脑 UNO-2000 系列作为自动化控制及PC控制器,具有广泛的CPU选择和多种安装方法。可选多种CPU进行搭配及多种安装方式。

注意:此系列产品为工控机整机,不含操作系统
研华UNO嵌入式机箱系列工控机产品图
产品特点
•Intel®️Atom Baytrial E3845四核处理器,最高可达1.91GHz,4G DDR3L内存
•无线缆强固型设计
•2 x GbE, 4 x USB, 4 x RS-232/422/485, 1 x HDMI, 1 x DP
•紧凑型无风扇设计
•橡胶防滑垫设计,多种安装方式可选:立式安装、导轨安装、VESA安装
尺寸图
UNO2372G尺寸图
研华UNO嵌入式机箱系列工控机尺寸图

UNO2473G尺寸图
研华UNO嵌入式机箱系列工控机尺寸图
使用案例
城市综合管廊
研华UNO嵌入式机箱系列工控机使用案例
新能源方案
研华UNO嵌入式机箱系列工控机使用案例
智能仓储
研华UNO嵌入式机箱系列工控机使用案例
智能工厂
研华UNO嵌入式机箱系列工控机使用案例
品牌介绍
研华科技是全球智能系统产业的领导厂商,自1983年创立以来,研华专注于自动化、嵌入式电脑、智能服务三大市场,致力成为智慧城市及物联网领域中最具关键影响力的领导企业。经过30年的发展,研华在电子平台服务市场积累了丰富的经验,并引领工业发展方向,为全球用户提供全套硬件/软件/客户服务/全球后台支持和电子商务基础设施等解决方案。研华将坚持不懈的协助系统集成商实现自身解决方案和服务的增值。
注意事项
更多研华产品资料,可查询厂家官网进行浏览下载。
http://www.advantech.com.cn/resources

规格表
机箱类型嵌入式机箱CPU类型Intel Celeron
OS存储容量4GB及以上
PCI总线/插槽数1~3插槽主驱动
LAN端口数2LAN类型1000BASE
RAIDUPS
代表规格(认证)CE / UL / CCC  
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问有没有相关的使用手册提供下载?
您好!使用手册可参考如下地址:
http://www.advantech.com.cn/products/1-2jkd4b/ipc-610-l/mod_f4efadf3-2fcb-4a2e-bd71-35e5fabb5849
请问有没有更多的研华产品资料提供浏览下载?
您好!此系列的相关证书,您可至如下地址进行下载:
http://www.advantech.com.cn/resources
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > PC > 工控机 研华UNO嵌入式机箱系列工控机
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页