工控机 研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机
商品
评价
详情
  • 工控机 研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工控机 研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机

智能微型工控机,Intel Core i7/i5/i3 CPU,2 扩展槽,250W 80 Plus PSU
智能微型工控机AIMC系列采用不占空间的设计,具备高效运算、低功耗、智能控制、安全及长使用周期的特色。
AIMC每一款产品都搭配研华SUSIAGccess软件,以便进行智能型控制及监控。通过第三代Intel® Core™处理器,系统能够提供更高的运算及图形处理能力。
研华智能微型工控机AIMC具有小尺寸、高效能的优势,是自动化光学检测(AOI)、视觉检测、过程自动化等机器自动化相关应用的推荐选择。

注意:此系列产品为工控机整机,包含鼠标,不含操作系统
研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机产品图
产品特点
•Intel® 第3/第2代Core™ i7/i5/i3 CPU (LGA1155)
•1个 PCIe x16 & 1个 PCIe x4 扩展插槽
•2个内置, 抗震, 2.5" SATA HDD 托架
•前面板 I/O: VGA+DVI-D, 2 GbE LAN, 3 USB2.0, 2 COM
•机箱入侵警报
•250W 80Plus PSU
尺寸图
研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机尺寸图
使用案例
城市综合管廊
研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机使用案例
新能源方案
研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机使用案例
智能仓储
研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机使用案例
智能工厂
研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机使用案例
品牌介绍
研华科技是全球智能系统产业的领导厂商,自1983年创立以来,研华专注于自动化、嵌入式电脑、智能服务三大市场,致力成为智慧城市及物联网领域中最具关键影响力的领导企业。经过30年的发展,研华在电子平台服务市场积累了丰富的经验,并引领工业发展方向,为全球用户提供全套硬件/软件/客户服务/全球后台支持和电子商务基础设施等解决方案。研华将坚持不懈的协助系统集成商实现自身解决方案和服务的增值。
注意事项
更多研华产品资料,可查询厂家官网进行浏览下载。
http://www.advantech.com.cn/resources

规格表
机箱类型嵌入式机箱OS
存储容量4GB及以上PCI总线/插槽数1~3插槽
主驱动HDDLAN端口数2
LAN类型1000BASERAID
UPS代表规格(认证)CE / UL / CCC
尺寸 高度(mm)90尺寸 宽度(mm)232
尺寸 进深(mm)232硬盘容量500G
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问有没有相关的使用手册提供下载?
您好!使用手册可参考如下地址:
http://www.advantech.com.cn/products/1-2jkd4b/ipc-610-l/mod_f4efadf3-2fcb-4a2e-bd71-35e5fabb5849
请问有没有更多的研华产品资料提供浏览下载?
您好!此系列的相关证书,您可至如下地址进行下载:
http://www.advantech.com.cn/resources
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > PC > 工控机 研华AIMC嵌入式小机箱系列工控机
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页