工控机 研华IPC-610L机箱系列工控机
商品
评价
详情
  • 工控机 研华IPC-610L机箱系列工控机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工控机 研华IPC-610L机箱系列工控机

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
研华IPC-610L机箱系列工控机

4U 15槽上架式机箱,支持前部可访问风扇
研华的 4U 机架式机壳适用于各种壁挂式系统与机架式系统。4U 机架式机壳是具备成本效益的工业级机壳,提供完整的背板、电源及储存装置选项。
研华的 4U 机架式机壳是壁挂式系统与机架式系统的理想选择。

注意:此系列产品为工控机整机,包含鼠标键盘,不含操作系统
研华IPC-610L机箱系列工控机产品图
产品特点
•支持ATX 母板或 多达15槽的PICMG无源底板
•抗冲击磁盘驱动器托架可支持3个5.25" 和1个3.5"磁盘驱动器
•独特的固定压条设计带有橡胶垫脚,可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏
•电源和HDD活动性通知,改善系统性能
•前部可访问空气过滤器,方便系统维护
•可锁前门,防止未经许可的访问
•灵活的机械设计,支持300W单PS/2和冗余ATX电源
尺寸图
研华IPC-610L机箱系列工控机尺寸图
使用案例
城市综合管廊
研华IPC-610L机箱系列工控机使用案例
新能源方案
研华IPC-610L机箱系列工控机使用案例
智能仓储
研华IPC-610L机箱系列工控机使用案例
智能工厂
研华IPC-610L机箱系列工控机使用案例
品牌介绍
研华科技是全球智能系统产业的领导厂商,自1983年创立以来,研华专注于自动化、嵌入式电脑、智能服务三大市场,致力成为智慧城市及物联网领域中最具关键影响力的领导企业。经过30年的发展,研华在电子平台服务市场积累了丰富的经验,并引领工业发展方向,为全球用户提供全套硬件/软件/客户服务/全球后台支持和电子商务基础设施等解决方案。研华将坚持不懈的协助系统集成商实现自身解决方案和服务的增值。
注意事项
更多研华产品资料,可查询厂家官网进行浏览下载。
http://www.advantech.com.cn/resources

规格表
机箱类型4UOS
存储容量4GB及以上CompactPCI /插槽数15
主驱动HDDRAID
UPS代表规格(认证)CE
尺寸 高度(mm)177尺寸 宽度(mm)482
尺寸 进深(mm)479  
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问有没有相关的使用手册提供下载?
您好!使用手册可参考如下地址:
http://www.advantech.com.cn/products/1-2jkd4b/ipc-610-l/mod_f4efadf3-2fcb-4a2e-bd71-35e5fabb5849
请问有没有更多的研华产品资料提供浏览下载?
您好!此系列的相关证书,您可至如下地址进行下载:
http://www.advantech.com.cn/resources
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > PC > 工控机 研华IPC-610L机箱系列工控机
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页