转换器 MOXA转换器
商品
评价
详情
  • 转换器 MOXA转换器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

转换器 MOXA转换器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
MOXA转换器

IMC-101 工业级光电转换器提供 10/100BaseT(X) 和 100BaseFX(SC/ST 接头)之间的工业信号转换。

TCC-82 的工业等级的紧凑型设计,可为 2 台 RS-232 设备间的双向串口通信提供了光电隔离保护。
通过光电隔离的方式连接两端的 RS-232 设备,可保护设备免受雷击、意外高压短路和接地回路造成的损坏。
MOXA转换器产品图
产品特点
•支持 10/100BaseT(X) 速率自适应和自动 MDI/MDI-X 连接
•支持链路故障通知 (LFPT)
•电源故障和端口中断时,可通过继电器输出警告
•冗余双电源输入
•支持 -40 至 75°C 工作温度(-T 型号)
•适用于危险环境(Class 1 Div. 2/Zone 2,IECEx)

注意:该为IMC-101 系列产品特点,其他系列产品特点请参考Moxa官网
尺寸图
MOXA转换器尺寸图
注意:该为IMC-101 系列产品尺寸图,其他系列产品尺寸图请参考Moxa官网
使用案例
城市综合管廊
MOXA转换器使用案例
新能源方案
MOXA转换器使用案例
智能仓储
MOXA转换器使用案例
智能工厂
MOXA转换器使用案例
品牌介绍
中国台湾Moxa(摩莎)科技股份有限公司创始于1987年,在开创的第一年里,Moxa的经营策略是以承接工业自动化及计算机通信业项目为主,如自动测试系统、数据采撷系统等。在帮助客户设计及开发各种自动化解决方案的同时,Moxa也累积了极具竞争力的专业知识与能力。
注意事项
更多Moxa产品资料,可查询厂家官网进行浏览下载。
https://www.moxa.com.cn/

规格表
MOXA转换器规格表
MOXA转换器规格表
注意:该为IMC-101 系列产品规格,其他系列产品规格请参考Moxa官网
关于此商品的常见问题 (FAQ)
IMC-101以太网转光纤转换器工作温度多少?
标准型号:0 至 60°C(32 至 140°F)
宽温型号:-40 至 75°C(-40 至 167°F)
0 至 60°C(32 至 140°F)
-40 至 75°C(-40 至 167°F)
IMC-101以太网转光纤转换器的防护等级是多少?
IMC-101以太网转光纤转换器的防护等级是IP30。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页