串口适配器 Moxa Uport1000系列
商品
评价
详情
  • 串口适配器 Moxa Uport1000系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

串口适配器 Moxa Uport1000系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
Moxa Uport 1000系列USB 转串口转换器

UPort® 1000 系列 USB 转串口转换器为没有配备串口的笔记本电脑或工作站,提供了最完美的配件。对于那些需要在现场连接不同串口设备的工程师,或者没有标准通信端口或 DB9 接头的设备来说,它们是必不可少的。
UPort® 1000 系列支持转换 USB 为 RS-232/422/485 通信。所有型号均兼容传统串口设备,适用于仪器仪表和零售行业应用。
Moxa Uport 1000系列USB 转串口转换器产品图
产品特点
•支持 USB 2.0,最高速率可达 480 Mbps
•串口数据传输,最高速率可达 921.6 Kbps
•提供 Windows、WinCE 和 Linux 驱动程序
•Mini-DB9 母头转接线端子适配器,易于接线
•LED 可显示 USB 和 TxD/RxD 状态
•带 2 kV 光电隔离保护(-I 型号)
尺寸图
Moxa Uport 1000系列USB 转串口转换器尺寸图
使用案例
城市综合管廊
Moxa Uport 1000系列USB 转串口转换器使用案例
新能源方案
Moxa Uport 1000系列USB 转串口转换器使用案例
智能仓储
Moxa Uport 1000系列USB 转串口转换器使用案例
智能工厂
Moxa Uport 1000系列USB 转串口转换器使用案例
品牌介绍
中国台湾Moxa(摩莎)科技股份有限公司创始于1987年,在开创的第一年里,Moxa的经营策略是以承接工业自动化及计算机通信业项目为主,如自动测试系统、数据采撷系统等。在帮助客户设计及开发各种自动化解决方案的同时,Moxa也累积了极具竞争力的专业知识与能力。
注意事项
更多Moxa产品资料,可查询厂家官网进行浏览下载。
https://www.moxa.com.cn/

规格表
Moxa Uport 1000系列USB 转串口转换器规格表
Moxa Uport 1000系列USB 转串口转换器规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电脑或笔记本上最多可连接多少个 UPort?
Moxa建议一台主机最多连接 4 个 UPort 转换器。电脑或笔记本连接的转换器超过 4 个后,可能会导致系统资源超负荷,进而损坏系统。
UPort 1100 系列是否适用于采用 Linux 系统的 ARM 主板?
Moxa的 x86 计算平台驱动也支持 ARM 架构平台,该驱动可从 Moxa 官网下载。使用以下 Linux 命令编写驱动,以便在 ARM 架构平台上使用 UPort 1100 系列 USB 转串口转换器。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 通信 > 数据转换器 > 数据转换器 > 串口适配器 Moxa Uport1000系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页