安全模块 施耐德XPSAC系列
商品
评价
详情
  • 安全模块 施耐德XPSAC系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

安全模块 施耐德XPSAC系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
施耐德安全模块 XPSAC系列

XPS AC安全模块用来监控符合EN/ISO 13850 和 EN/IEC 60204-1标准的急停电路,此外,这些模块还能监控符合EN 1088/ISO 14119的开关保护设备。如果机器发生任何危险的运动,它们就会在接收到操作人员的指令或者检测到安全电路内的故障之后马上停止这种运动,从而保护操作人员和设备的安全。
施耐德安全模块 XPSAC系列产品图
产品特点
●可实现的最高安全等级:PL e/Category 4 conformingto EN/ISO 13849-1,SILCL 3 conforming to EN/IEC 62061
●平均无危险故障工作时间(MTTFd): 210.4年
●诊断覆盖范围(DC)>99%
●输入开路的响应时间<100ms
尺寸图
施耐德安全模块 XPSAC系列尺寸图
使用案例
机床机柜
施耐德安全模块 XPSAC系列使用案例
自动设备
施耐德安全模块 XPSAC系列使用案例
口罩机
施耐德安全模块 XPSAC系列使用案例
包装机
施耐德安全模块 XPSAC系列使用案例
品牌介绍
施耐德提供能源与自动化数字解决方案,以实现高效和可持续。
施耐德将世界领先的能源技术、自动化技术、软件及服务融合于整体解决方案之中,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。
注意事项
施耐德电气产品均有防伪查询机制,可以在以下地址进行查询:
https://antifake.schneider-electric.com/

规格表
种类继电器输入点数(输入通道数)1
输入I/F(输入対象)电压输出点数(输出通道数)4
输出I/F(输出対象)继电器输出连接端子端子台
代表规格(认证)UL / TUV / CSA 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问有没有相关的使用手册提供下载?
您好!使用手册可参考如下地址:
https://www.schneider-electric.cn/zh/product-range-download/626-%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9D%97xps/#/documents-tab
各种证书是否可以提供一下?
您好!此系列的相关证书,您可至如下地址进行下载:
https://www.schneider-electric.cn/zh/about-us/company-profile/
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(控制单元) > 安全模块 施耐德XPSAC系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页