触摸屏 步科触摸屏标准型G系列
商品
评价
详情
  • 触摸屏 步科触摸屏标准型G系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

触摸屏 步科触摸屏标准型G系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
步科Kinco触摸屏标准型G系列

步科全新一代GREEN系列工业触摸屏,广泛应用于物流设备、机器人、包装设备、食品设备、服装设备、医疗设备、环保设备,轨道交通设备等自动化设备行业。

步科Kinco触摸屏标准型G系列产品图
产品特点
●飞思卡尔工业级CPU,主频792MHz,内存高达128M
●7”,高清显示,1677万真彩色
● 内置隔离电源增强可靠性
●高亮度液晶更好的显示效果
●支持CAN总线
●三串口满足多样需求
●安装卡扣密封设计,防水,防油污
●全新一代Kinco DTools组态软件,功能强大,简单易用
尺寸图
G070/G070E/G070E-CAN
步科Kinco触摸屏增强型GH系列尺寸图

G100/G100E
步科Kinco触摸屏增强型GH系列尺寸图

G121E
步科Kinco触摸屏增强型GH系列尺寸图
使用案例
机床机柜自动设备
步科Kinco触摸屏标准型G系列使用案例步科Kinco触摸屏标准型G系列使用案例
  
口罩机包装机
步科Kinco触摸屏标准型G系列使用案例步科Kinco触摸屏标准型G系列使用案例
品牌介绍
上海步科自动化股份有限公司一直专注于工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂及工业互联网解决方案,是中国领先的机器自动化与工厂智能化解决方案供应商。
注意事项
GREEN 系列搭配新一代免费软件: Kinco DTools 组态软件。
支持简中、繁中、英、韩四 种语言版本。组态设计内容支持计算机系统所有已安 装的字体。
支持远程云监控, VNC屏与屏、屏与电 脑、手机等终端互操作支持分期付款、PDF 浏览、操作日志记录等
便利化控件设计向导式引导界面,人性 化设计,所见即所得,可快速上手。

规格表
种类面板安装式 显示器屏幕TFT 
显示色(colors)彩色(65536~) 输入电压DC12V~28V 
多语言支持梯形图监控
边框颜色黑 防护功能(耐环境性)
代表规格(认证)CE 通讯RS232/RS485/RS422
防护等级IP65详细显示色彩1677万真彩色
关于此商品的常见问题 (FAQ)
USB连接线使用注意事项
USB连接线规格:HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 24AWG
1. 计算机的USB端口需支持标准USB2.0或USB3.0。
2. USB连接线需有双层隔离:铝箔和铜网隔离。
3. USB连接线的长度不超过1.8米。
4. 若使用台式机电脑,USB连接线请接在主机后方的USB端口。若是使用笔记本电脑,请移除笔记本电脑的外接电源。
通讯抗干扰措施
HMI因现场干扰引起通讯故障时,可以通过以下几个方法来排除故障:
1、通信线采用屏蔽双绞线,且屏蔽层需要单端接地,也就是PLC与触摸屏只能有一端将屏蔽层接到地号角(建议接在触摸屏HMI端);
2、通讯线与动力线分开;
3、在通信线上加铁粉芯;
4、通讯线全程配管;
5、在干扰源上加阻容吸收器但是以上也只是抗屏蔽的一种方式,效果会因为屏蔽层的优劣有所不同,但是肯定会有所好转的
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 触摸屏(PLC用) > 触摸屏(PLC用) > 触摸屏 步科触摸屏标准型G系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页