高档剥线钳(0.5-8mm²)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
高档剥线钳(0.5-8mm²)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・材质:S45C。
・具有剪切、剥线、夹持、剪切螺丝功能。
・剥线适用于:8、6、4、2.5、1.5、0.8、0.5平方线。
・美标AWG:8、10、12、14、16、18、20。
・导体直径:3.3、2.6、2.0、1.6、1.3、1.0、0.8mm。
・剪切螺丝:M2.5、M3、M3.5、M4、M5。
・压线范围:月牙形-310、311、410、411,扁桃形-AWG16-10、22-18及六角同轴线缆COAX。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
通用工具
>
剥线工具
>
高档剥线钳(0.5-8mm²)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1726513389565
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726513389565