型号 | 颜色 | 安装尺寸 | 额定电压 | 接线方式 | 蜂鸣器 |
SL08-M1JN-R | 红 | Φ80mm | DC12~24V | 电缆 | 无 |
SL08-M1JN-Y | 黄 | ||||
SL08-M1JN-G | 绿 | ||||
SL08-M1JN-B | 蓝 | ||||
SL08-M1KTB-R | 红 | 端子 | 有 (88dB) | ||
SL08-M1KTB-Y | 黄 | ||||
SL08-M1KTB-G | 绿 | ||||
SL08-M1KTB-B | 蓝 | ||||
SL08-M2JN-R | 红 | AC100~240V | 电缆 | 无 | |
SL08-M2JN-Y | 黄 | ||||
SL08-M2JN-G | 绿 | ||||
SL08-M2JN-B | 蓝 | ||||
SL08-M2KTB-R | 红 | 端子 | 有 (88dB) | ||
SL08-M2KTB-Y | 黄 | ||||
SL08-M2KTB-G | 绿 | ||||
SL08-M2KTB-B | 蓝 | ||||
SL10-M1JN-R | 红 | Φ100mm | DC12~24V | 电缆 | 无 |
SL10-M1JN-Y | 黄 | ||||
SL10-M1JN-G | 绿 | ||||
SL10-M1JN-B | 蓝 | ||||
SL10-M1KTB-R | 红 | 端子 | 有 (88dB) | ||
SL10-M1KTB-Y | 黄 | ||||
SL10-M1KTB-G | 绿 | ||||
SL10-M1KTB-B | 蓝 | ||||
SL10-M2JN-R | 红 | AC100~240V | 电缆 | 无 | |
SL10-M2JN-Y | 黄 | ||||
SL10-M2JN-G | 绿 | ||||
SL10-M2JN-B | 蓝 | ||||
SL10-M2KTB-R | 红 | 端子 | 有 (88dB) | ||
SL10-M2KTB-Y | 黄 | ||||
SL10-M2KTB-G | 绿 | ||||
SL10-M2KTB-B | 蓝 | ||||
SL15-M1JN-R | 红 | Φ150mm | DC12~24V | 电缆 | 无 |
SL15-M1JN-Y | 黄 | ||||
SL15-M1JN-G | 绿 | ||||
SL15-M1JN-B | 蓝 | ||||
SL15-M1KTN-R | 红 | 端子 | |||
SL15-M1KTN-Y | 黄 | ||||
SL15-M1KTN-G | 绿 | ||||
SL15-M1KTN-B | 蓝 | ||||
SL15-M2JN-R | 红 | AC100~240V | 电缆 | ||
SL15-M2JN-Y | 黄 | ||||
SL15-M2JN-G | 绿 | ||||
SL15-M2JN-B | 蓝 | ||||
SL15-M2KTN-R | 红 | 端子 | |||
SL15-M2KTN-Y | 黄 | ||||
SL15-M2KTN-G | 绿 | ||||
SL15-M2KTN-B | 蓝 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|