产品概述
派特莱作为微型电机制造商为基础诞生的企业,在1965年就开发了首款报警灯。
半个多世纪以来,派特莱的报警灯,信号灯已被广泛应用于各种工作场所。基于派特莱悠久历史中总结的经验以及新型技术,本次派特莱推出了新型报警灯SK/SF系列,信号灯SL系列。
希望可以通过派特莱的产品,为世界带来“安心,安全与便捷”贡献于社会。
SK系列配备了无刷电机。无刷电机的使用寿命比传统电机要长5倍以上。维护成本大大降低,可以安心地长期使用。
产品特点
●经过改进的反射镜设计使报警灯更清晰、更明亮。
●耐用性高、产品寿命更长。
●可达到高防护等级。
●易于安装。
●免维护。
●接线方式可选。
尺寸图
使用案例
相关文件
品牌介绍
派特莱电子(上海)有限公司是日本派特莱(PATLITE Corporation )公司在中国的独资子公司,负责其声光报警信号塔灯,音声合成报警器等全系列产品在中国市场的推广、销售和服务。公司的宗旨是:为各经销商及用户提供技术服务,弘扬“派特莱PATLITE”品牌,开发和扩展派特莱产品的应用领域,提供行业经济技术信息。
日本派特莱公司(PATLITE Corporation)是专业信号塔灯,报警器的生产商,总公司与开发中心位于日本,在世界各地拥有销售与服务网点。具有代表性的多层信号塔灯产品在世界市场上拥有领先的市场份额。作为世界上最早将信号塔灯技术投入工业自动化及机械设计领域的先驱之一,以卓越的工业设计引领世界工业信号塔灯发展潮流。现在派特莱不仅生产开发信号塔灯,产品领域已经扩展到用于生产指示,提示操作安全的视觉显示产品,耐用型蜂鸣器,音频报警器,语音提示系统,电子生产管理显示板,警用车载产品,防爆产品等诸多领域。
公司产品可广泛应用于各种半导体、PCB、SMT等电子生产设备、自动化流水线、自动仓库、精密电子仪器设备、数控机床、加工中心、港口、印刷、包装、纺织、塑料等诸多行业。
依靠悠久的历史传承,丰富的经验,繁多的产品种类、先进的工艺、可靠的质量,公司产品广泛为设备生产厂商所信赖,具有优良的品质和良好的信誉。
规格表
|
SKS-M1J-R | 红 | Φ80mm | DC12~24V | 电缆 | 无 | 120次/分 | 常亮 |
SKS-M1J-Y | 黄 |
SKS-M1J-G | 绿 |
SKS-M1J-B | 蓝 |
SKS-M2J-R | 红 | AC100~240V |
SKS-M2J-Y | 黄 |
SKS-M2J-G | 绿 |
SKS-M2J-B | 蓝 |
SKH-M1JB-R | 红 | Φ100mm | DC12~24V | 电缆 | 有 (88dB) |
SKH-M1JB-Y | 黄 |
SKH-M1JB-G | 绿 |
SKH-M1JB-B | 蓝 |
SKH-M1TB-R | 红 | 端子 |
SKH-M1TB-Y | 黄 |
SKH-M1TB-G | 绿 |
SKH-M1TB-B | 蓝 |
SKH-M2JB-R | 红 | AC100~240V | 电缆 |
SKH-M2JB-Y | 黄 |
SKH-M2JB-G | 绿 |
SKH-M2JB-B | 蓝 |
SKH-M2TB-R | 红 | 端子 |
SKH-M2TB-Y | 黄 |
SKH-M2TB-G | 绿 |
SKH-M2TB-B | 蓝 |
SKP-M1J-R | 红 | Φ150mm | DC12~24V | 电缆 | 无 |
SKP-M1J-Y | 黄 |
SKP-M1J-G | 绿 |
SKP-M1J-B | 蓝 |
SKP-M2J-R | 红 | AC100~240V |
SKP-M2J-Y | 黄 |
SKP-M2J-G | 绿 |
SKP-M2J-B | 蓝 |