产品概述
现场总线电缆 PROFIBUS (22AWG×1p)
PROFIBUS是以国际规格IEC61158实现标准化的FA开放现场网络系统。
日本电线品牌的PFNC是为PROFIBUS-DP网络通信而开发的专用电缆。
产品特点
●能够对应12Mbps的高速传输,充分发挥PROFIBUS-DP的性能。(PROFIBUS-FMS也能对应)
●铝箔PET带和高密度编织的双层屏蔽使抗干扰性能更出色,通讯的传输质量更稳定。
●护套使用了柔软性和耐油、耐热性能良好的无铅聚氯乙烯混合物。
护套颜色以紫色(RAL4001)为标准色
●对应ROHS指令
电缆截面图
规格概述
●规格
项目 | 内容 | 型号 | PFNC |
导体尺寸·对数 | 22AWG(0.65mm)×1p |
护套的材质·颜色 | 耐油·耐热PVC/紫色 |
电缆的外径 | 约8.0mm |
导体电阻 | 55Ω/km以下 |
特性阻抗 | at 3~20MHz | 150Ω±10% |
衰减量(参考值) | at 4MHz | 22dB/km |
at 16MHz | 42dB/km |
静电容量 | 30pF/m以下 |
概算质量 | 70kg/km |
使用案例
现场总线是指安装在制造或过程区域的现场装置与控制室內的自动装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线。
其实质是以串行数字通信替代了传统的模拟信号的传输。按照公开、规范的通信协议,在位于现场的多个设备之间,以及现场设备与远程监控计算机之间,实现数据传输和信息交换,形成各种适应实际需要的自动化控制系统。
相关产品
规格表
项目 | 内容 | 型号 | PFNC |
导体尺寸·对数 | 22AWG(0.65mm)×1p |
护套的材质·颜色 | 耐油·耐热PVC/紫色 |
电缆的外径 | 约8.0mm |
导体电阻 | 55Ω/km以下 |
特性阻抗 | at 3~20MHz | 150Ω±10% |
衰减量(参考值) | at 4MHz | 22dB/km |
at 16MHz | 42dB/km |
静电容量 | 30pF/m以下 |
概算质量 | 70kg/km |