端板 UK系列
商品
评价
详情
  • 端板 UK系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端板 UK系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
菲尼克斯UK系列组合式端子

螺钉链接是应用最广泛的工业连接技术。
这种连接技术是能在有限空间内实现最大压紧力的连接技术。
该系列端子是根据通用卡接支脚和多导线接线位而命名的,卡接支脚可安装在DIN或G型导轨上。
菲尼克斯UK系列端板产品图
菲尼克斯UK系列端板

适用于UK系列端子台产品,安装在端子台两边末端,避免端子台金属部分裸露。
菲尼克斯UK系列端板产品图
产品特点
●通用,无需维护
全球标准化,运用Reakdyn原理,无需维护

●安装便捷
对准位置造型,即可安装完成

●UL-V0等级材料,安全保障

●防误安装造型,可以方便地进行安装,避免失误
尺寸图
菲尼克斯UK系列端板产品图
型号:D-UK 2.5
宽度:1.5
长度:42.5
高度:30.7
单位:mm
此为范例,具体型号,可以至菲尼克斯原厂官网进行单独查询
使用案例
基础设施能源技术
菲尼克斯UK系列端板使用案例菲尼克斯UK系列端板使用案例
  
风力发电机械制造
菲尼克斯UK系列端板使用案例菲尼克斯UK系列端板使用案例
品牌介绍
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。
注意事项
经菲尼克斯电气认定符合欧盟RoHS要求的产品,其均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE的最高浓度为0.1%,镉的最高浓度为0.01%,或者根据2011/65/EU (RoHS2)指令附件规定符合豁免上限要求并符合2015/863/EU的规定。这些产品同样也符合《欧洲化学品法规》1907/2006/EC的附录XIV和附录XVII的要求。基于菲尼克斯当前的知识和菲尼克斯的供应链所提供的信息,此信息可能会有变化。

规格表
型号参数说明
D-UK 16 BU - 3006108端板, 长度: 42.5 mm, 厚度: 1.5 mm, 高度: 54 mm, 颜色: 蓝色
D-UK 2,5 BU - 3001103端板, 长度: 42.5 mm, 厚度: 1.5 mm, 高度: 30.7 mm, 颜色: 蓝色
D-UK 2.5 - 3001022端板, 长度: 42.5 mm, 厚度: 1.5 mm, 高度: 30.7 mm, 颜色: 灰色
D-UK 3-MSTB-5,08-F - 3002322端板, 长度: 39.3 mm, 厚度: 5.1 mm, 高度: 47 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色
D-UK 3-RETURN - 3002539端板, 长度: 47.5 mm, 厚度: 1.5 mm, 高度: 58.5 mm, 颜色: 灰色
D-UK 4/10 BU - 3003101端板, 长度: 42.5 mm, 厚度: 1.8 mm, 高度: 47 mm, 颜色: 蓝色
D-UK 5-HESI N - 3000543端板, 长度: 58 mm, 厚度: 2.2 mm, 高度: 35.05 mm, 颜色: 黑色
D-UK 16 - 3006027端板, 长度: 42.5 mm, 厚度: 1.5 mm, 高度: 54 mm, 颜色: 灰色
D-UK 4/10 - 3003020端板, 长度: 42.5 mm, 厚度: 1.8 mm, 高度: 35.9 mm, 颜色: 灰色
D-UK 5-TWIN BU - 1923050端板, 长度: 50.5 mm, 厚度: 2 mm, 高度: 47 mm, 颜色: 蓝色
D-UK 5-TWIN - 1923034端板, 长度: 50 mm, 厚度: 2 mm, 高度: 36 mm, 颜色: 灰色

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯UK系列端板阻燃等级是多少?
UK系列端板使用的塑料满足高级别标准,均为V0类材料,阻燃能力优良。
菲尼克斯UK系列端板使用的温度环境范围是多少?
一般而言,UK系列端板的使用温度是在-60℃~130℃。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 端板 > 端板 UK系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页