屏蔽连接夹 端子用
商品
评价
详情
  • 屏蔽连接夹 端子用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

屏蔽连接夹 端子用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
屏蔽连接夹(端子),用于汇流条上的屏蔽,触点电阻< 1 mΩ
产品特点
・操作简单
・弹簧加载,顶头面积大
・适合于直接安装和汇流条安装
・滚花螺钉
・根据在易爆区域内使用电气设备的相关指令和标准,屏蔽连接作为组件无法获得专门的认证。
因此,即使在未获得认证和标识的情况下,也可以将屏蔽连接夹用于易爆区域。
产品特点1
(产品外观图例,请以实际产品为准)
产品特点2
规格概述
层数1
连接量1
电缆直径3 mm ... 8 mm
颜色银色
连接符合标准IEC / EN
尺寸图
※ 图中标示尺寸为订货号:3025163的尺寸。更多订货号尺寸图请查询菲尼克斯官网数据:点击这里
尺寸图
使用方法
使用方法1  使用方法2
※屏蔽连接夹,用于汇流条上的屏蔽
使用案例
◇在医疗行业的运用
使用案例
◇在通讯行业的运用
使用案例
◇在自动化行业的运用
使用案例
相关产品
菲尼克斯屏蔽连接夹相关产品
通用端子台跨接件
相关产品3
通用型端子台插拔式桥接件

规格表
具体型号详细规格请查询菲尼克斯官网数据:点击这里
查询方法:以原厂订货号在如上电子目录搜索,即可找到产品各种详细技术参数
层数1
连接量1
电缆直径3 mm ... 8 mm
颜色银色
连接符合标准IEC / EN
长度19.5 mm
宽度12 mm
高度48.7 mm
连接方式螺钉连接
螺纹M4
最小紧固扭矩0.6 Nm
最大紧固扭矩0.6 Nm
连接符合标准IEC / EN
China RoHS环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
屏蔽连接端子是做什么用的?
在工业过程控制中对测控装置的抗干扰能力要求很高。测控装置的抗干扰能力高低决定了整套工业设备的不间断工作能力。在制造抗干扰能力强的系统设备时,导线的屏蔽及屏蔽接地至为重要。而其中的关键之处是屏蔽电缆与设备外壳接地的连接。此连接应为低值连接,其感抗值也要底。当然次连接也要符合实际操作要求,必须能快速得以实现。目前国内接线端子行业以及接线端子技术还处于初级阶段,目前国际品牌中菲尼克斯的屏蔽接线端子SK是目前能满足上述要求的一款接线端子,适用于所有市场常见的屏蔽电缆。
菲尼克斯的电气产品怎么样?
作为一家在机械制造和自动化领域拥有近100年行业经验的企业,菲尼克斯致力于面向未来的智能生产。除了全球公认的德国品质外,菲尼克斯拥有60,000多种产品,形成多样化产品组合。这是数十年钻研和关注各行业客户需求的成果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页