跨接件 通用端子台用
商品
评价
详情
  • 跨接件 通用端子台用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

跨接件 通用端子台用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
菲尼克斯通用端子台跨接件
又称桥接件,常用于电气系统分线箱(电气柜)中端子台的短接
即用短接条连接的端子排
在某些特定的电路中需要将几条线路进行短接,而直接接线不仅影响产品的外观
同时在线路维护和检修过程也非常的麻烦,所以在使用接线端子的情况下可以使用端子跨接件进行短接。
菲尼克斯通用端子台跨接件产品图
产品特点
●灵活的插入式桥接系统
全部连接技术都采用统一的插入式桥接系统。CLIPLINE complete系统所有的接线端子都具有双通道桥接井,可快速、高效地实现多电位分配或转接。所有接线端子的桥接通道都在同一直线上,可实现多种桥接方式。
使用2位到50位的插拔式桥接件,可在极端时间内完成多位桥接。使用转换桥接件可完成诸如UT螺钉端子到ST回拉式弹簧接线端子之间的转接。
●可插拔连接技术
COMBI可插拔连接端子帮助用户快速实现应用模块化。和组合接线端子一样,COMBI连接器也采用螺钉连接回拉式弹簧连接(ST)、直插式连接(PT)和快速免剥线连接(QT)技术
41A和1000V最大的额定工作电流和电压满足绝大多数电源和信号回路的接线要求。COMBI系统具有防松脱设计,适用于剧烈震动的环境。底座和插头均可防手指触摸。
●竖向电位桥接
电位桥接件用于连接双层端子的上和下两个接线层
可在安装完成后,通过桥接井实现上、下两个接线层的桥接
尺寸图
FBS2-10尺寸信息

菲尼克斯通用端子台跨接件产品图
针距:10.2mm
位数:2
此为范例,具体型号,可以至菲尼克斯原厂官网进行单独查询
使用案例
基础设施能源技术
菲尼克斯通用端子台跨接件使用案例菲尼克斯通用端子台跨接件使用案例
  
风力发电机械制造
菲尼克斯通用端子台跨接件使用案例菲尼克斯通用端子台跨接件使用案例
品牌介绍
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。
注意事项
经菲尼克斯电气认定符合欧盟RoHS要求的产品,其均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE的最高浓度为0.1%,镉的最高浓度为0.01%,或者根据2011/65/EU (RoHS2)指令附件规定符合豁免上限要求并符合2015/863/EU的规定。这些产品同样也符合《欧洲化学品法规》1907/2006/EC的附录XIV和附录XVII的要求。基于菲尼克斯当前的知识和菲尼克斯的供应链所提供的信息,此信息可能会有变化。

规格表
型号参数说明
插拔式桥接件 - FBS 2-4 GY - 3030118插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 灰色,间距:4.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 2-4 - 3030116插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 红色,间距:4.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 2-5 BU - 3036877插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 蓝色,间距:5.20 mm
拔式桥接件 - FBS 2-5 GY - 3038969插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 灰色,间距:5.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 2-5 - 3030161插拔式桥接件, 长度: 22.7 mm, 宽度: 9 mm, 位数: 2, 颜色: 红色,间距:5.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 2-6 BU - 3036932插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 蓝色,间距:6.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 2-6 - 3030336插拔式桥接件, 长度: 23 mm, 宽度: 10.7 mm, 位数: 2, 颜色: 红色,间距:6.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 2-8 - 3030284插拔式桥接件, 长度: 29.6 mm, 宽度: 14.7 mm, 位数: 2, 颜色: 红色,间距:8.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 2-10 - 3005947插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 红色,间距:10.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 2-12 - 3005950插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 红色,间距:12.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 2-16 - 3005963插拔式桥接件, 长度: 43.7 mm, 宽度: 25.9 mm, 位数: 2, 颜色: 红色,间距:16.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 3-3,5 - 3213027插拔式桥接件, 位数: 3, 颜色: 红色,间距:3.50 mm
插拔式桥接件 - FBS 3-4 - 3030129插拔式桥接件, 位数: 3, 颜色: 红色,间距:4.20 mm
插拔式桥接件 - FBS 3-5 - 3030174插拔式桥接件, 长度: 22.7 mm, 宽度: 14.2 mm, 位数: 3, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 3-5 BU - 3036880插拔式桥接件, 位数: 3, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 3-5 GY - 3038972插拔式桥接件, 位数: 3, 颜色: 灰色
插拔式桥接件 - FBS 3-6 - 3030242插拔式桥接件, 长度: 23 mm, 宽度: 16.9 mm, 位数: 3, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 3-6 BU - 3036945插拔式桥接件, 位数: 3, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 3-8 - 3030297插拔式桥接件, 位数: 3, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 4-4 - 3030132插拔式桥接件, 位数: 4, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 4-5 BU - 3036893插拔式桥接件, 位数: 4, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 4-5 - 3030187插拔式桥接件, 长度: 22.7 mm, 宽度: 19.4 mm, 位数: 4, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 4-6 BU - 3036958插拔式桥接件, 位数: 4, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 4-6 - 3030255插拔式桥接件, 长度: 23 mm, 宽度: 23.1 mm, 位数: 4, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 4-8 - 3030307插拔式桥接件, 位数: 4, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 5-4 BU - 3030146插拔式桥接件, 位数: 5, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 5-4 - 3030145插拔式桥接件, 位数: 5, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 5-5 BU - 3036903插拔式桥接件, 位数: 5, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 5-5 - 3030190插拔式桥接件, 长度: 22.7 mm, 宽度: 24.6 mm, 位数: 5, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 5-6 BU - 3036961插拔式桥接件, 位数: 5, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 5-6 - 3030349插拔式桥接件, 长度: 23 mm, 宽度: 29.3 mm, 位数: 5, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 5-8 - 3030310插拔式桥接件, 位数: 5, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 6-8 - 3032470插拔式桥接件, 位数: 6, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 10-3,5 - 3213056插拔式桥接件, 位数: 10, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 10-4 BU - 3036851插拔式桥接件, 位数: 10, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 10-4 GY - 3030160插拔式桥接件, 位数: 10, 颜色: 灰色
插拔式桥接件 - FBS 10-4 - 3030158插拔式桥接件, 位数: 10, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 10-5 BU - 3036916插拔式桥接件, 位数: 10, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 10-5 - 3030213插拔式桥接件, 长度: 22.7 mm, 宽度: 50.6 mm, 位数: 10, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 10-6 - 3030271插拔式桥接件, 长度: 23 mm, 宽度: 60.3 mm, 位数: 10, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 10-8 - 3030323插拔式桥接件, 位数: 10, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 20-4 BU - 3030353插拔式桥接件, 位数: 20, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 20-4 - 3030352插拔式桥接件, 位数: 20, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 20-5 BU - 3036929插拔式桥接件, 位数: 20, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 20-5 - 3030226插拔式桥接件, 位数: 20, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 20-6 BU - 3032208插拔式桥接件, 位数: 20, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 20-6 - 3030365插拔式桥接件, 长度: 23 mm, 宽度: 122.3 mm, 位数: 20, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 50-5 BU - 3032114插拔式桥接件, 位数: 50, 颜色: 蓝色
插拔式桥接件 - FBS 50-5 - 3038930插拔式桥接件, 位数: 50, 颜色: 红色
插拔式桥接件 - FBS 50-6 - 3032224插拔式桥接件, 位数: 50, 颜色: 红色
电位桥接 - FBS-PV UT - 3047358竖向桥接件 ,连接上下层

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯通用端子台跨接件阻燃等级是多少?
菲尼克斯通用端子台跨接件使用的塑料满足高级别标准,均为V0类材料。
菲尼克斯通用端子台跨接件品名数字意义是什么?
跨接件名称的最后一位数字表示接线端子的厚度。FBSR ...-5跨接件适用于厚度为5.2 mm的CLIPLINE complete端子,FBSR ...-6 适用于厚度为6.2 mm的端子
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 过渡零件 > 跨接件 通用端子台用
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页