产品概述
ST回拉式弹簧接线端子
CLIPLINE complete系统的ST回拉式弹簧接线端子采用的是一种通用的弹簧接线技术。
该产品压紧力大,抗震性及气密性非常好,能确保导线连接的长期稳定。
紧凑型顶部进线使操作更简便。用标准的螺丝刀可打开弹簧。将导线插入端子接线口,
移开螺丝刀,即完成接线。
无需预处理即可连接各种导线,接线容量可达35 mm²。
回拉式弹簧接线端子接线容量大,也就是说,额定线径导线也可直接接入或加冷压头之后接入。
产品特点
|
节省空间的设计 节省空间和上侧入线的设计使ST回 拉式弹簧端子非常适合在狭小空间内的 控制系统上使用。 | 极大的接线空间 由于有非常大的接线空间,微型回 拉式弹簧端子能快速的对刚性导线和多 芯导线,甚至带装配套管的导线(额定 横截面)进行接线。 | 大面积标识 端子的标记必须够大而且清晰,以 确保可靠和快速的安装。除此之外,每个 接线点都可被单独标记。 |
|
转换桥接件可以对不同横截面的端 子方便地进行转接。转换桥接件可以用 来快速地建立电源模块,例如在ST 10回 拉式弹簧端子两侧可以桥接ST 2,5或ST 4。 | 双通道桥接井可用于连接任何带两 位桥接件的端子。2位到50位的桥接件 可以一次性桥接最多50个端子。 | 从标准桥接件上去除单个的金属 齿,可以用于跳接和跨接。可同时进行两 个电位的布线。接触点也可进行标识。 |
|
绝缘的穿墙连接器P-FIX,分断头 P-DI,元件插头P-CO和管式保险丝插头 P-FU可用于分断端子的通用插拔区域。 | 直径为2.3 mm的测试接口可用于测 量线路。用测试头(用于直径为4 mm的 测试接口)和组合测试插头可快速完成 所有的测量和测试工作。 | 混合版本结合了回拉式弹簧连接方 式和通用螺钉连接的优点。 |
|
绝缘板从端子中突出。它们提供视 觉上和电气上的组隔离。 | 当添加二线端子时,覆盖件用于覆 盖突起的三线或四线端子的端子段。这 样可以防止手指与其接触。 | ST-COMBI端子用于建立可插拔的 信号和电源接线。该系统有防触摸保护 功能,提供多种配件,可自行装配插头。 详情见第 269页,“COMBI”一节。 |
尺寸图
以ST1.5(3031076)为例,尺寸详见产品目录或者点击
型号/交期中的>
产品信息,以跳转到菲尼克斯官网查看
|
安装尺寸 (NS 35/7,5) | 4.2 | 48.5 | 36.5 |
使用案例
ST... 直通式、多导线和多层接线端子 | STIO ... 三线启动器/执行器端子 | ST ... 分断端子和刀闸端子 |
|
– 前端连接,操作方便 – 设计紧凑,节省空间 – 大面积标识,连接更清晰 | – 带PE功能或LED显示,产品种类齐全 – 标识类型齐全,信号连接清晰明了 – 采用形状相同的馈电端子,最多可扩展至50位。 – 馈电端子供电 – 通过STIO-IN馈电端子供电 | – 采用旋臂式分断刀闸、绝缘插头或旋 转触点,电路分离更方便 – 在分断点每一侧都设置了测试连接, 测量更方便 – 分断旋臂锁紧到末端位置,操作更安全 – 可与分断插头、保险丝插头、元件插头 和直通式插头进行组装 |
|
– 开关状态标识清晰、操作简便安全 – 多达六个通用型桥接井用于电位分配 或测试,实现最大功能性 – 由于直通式接线端子和接地端子外形 相同,因此可实现模块化扩展 – 采用插拔式分断测试端子,实现互感 器电路的模块化设计 | – 单个端子可采用不同的连接方式,符 合内部和外部接线要求 – 支持两种组合方式,可自由选择连接技术 – 设计紧凑,节省空间 – 与行线槽距离保持一致 – 直通式端子和接地端子外形相同 | – 斜面设计减小了弯曲半径,导线接线更方便 – 适用于接线框而非传统的通道布线 – 两线、三线和四线端子外形相同 – 通用分断区,可适用绝缘插头、直通式 插头、元件插头和保险丝插头 |
MSB ... 微型接线端子 | | |
| – 采用紧凑型设计,可选择安装在 15 mm的DIN导轨上,节省空间 – 水平接线,适用于扁平插芯 – 空间受限时采用垂直接线 – 所有接线点均已标识,清晰明了 | |
相关产品
ST回拉式弹簧接线端子的系统配件 1.5 mm²(电子目录153页,其他规格端子附件请根据目录查找)
|
1跨接件 | 2 | 红色 | FBS2-4 | 3030116 | 50 |
3 | 红色 | FBS3-4 | 3030129 | 50 |
4 | 红色 | FBS4-4 | 3030132 | 50 |
5 | 红色 | FBS5-4 | 3030145 | 50 |
10 | 红色 | FBS10-4 | 3030158 | 10 |
20 | 红色 | FBS20-4 | 3030352 | 10 |
3组合测试插头 | 红色 | PS-4 | 3030970 | 10 |
4 补偿端板 | 红色 | DPPS-4 | 3036712 | 10 |
5测试适配器,4‑mm测试插座孔 | 灰色 | PAI-4-NGY | 3032871 | 10 |
10绝缘套管 | 白色 | ISH1.5/0.2 | 3206131 | 50 |
0.25 - 0.5 mm2 | 灰色 | ISH1.5/0.5 | 3031034 | 50 |
螺丝刀 | | SZF0-0.4X2.5 | 1204504 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。