TB系列接线端子
商品
评价
详情
  • TB系列接线端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TB系列接线端子

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
菲尼克斯TB系列接线端子

螺钉链接是应用最广泛的工业连接技术。
这种连接技术是能在有限空间内实现最大压紧力的连接技术。
由于采用模块化结构且附件齐全,可根据不同的应用定制解决方案。
菲尼克斯TB系列接线端子产品图
产品特点
●操作极其简便
“ 升降筒原理 ” 实现最大的操作便利:在连接导线之前和之后螺钉都保持在同一高度;同时具有螺钉引导孔,保证螺丝刀在拧紧螺钉时不会滑向旁边
尤其适合电动螺丝刀的使用。
●清晰识别
每个接线点都支持大面积标识和多排标识。可根据客户需求为其定制端子条标识。
●多导线连接
TB 夹线体可在一个接线点连接两根相同线径的导线。轻松实现电位分配,同时节省空间。封闭电缆进线口简化了导线连接,使用或不适用冷压头皆可。
●通用安装
TB 组合式接线端子卡脚的几何设计可确保其牢牢固定在 DIN 导轨上。
尺寸图
菲尼克斯TB系列接线端子尺寸图
厚度:5.08
长度:50
高度::53.5
单位:mm
此为范例,具体型号,可以至菲尼克斯原厂官网进行单独查询
使用案例
基础设施能源技术
菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例
  
风力发电机械制造
菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例
品牌介绍
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。
注意事项
经菲尼克斯电气认定符合欧盟RoHS要求的产品,其均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE的最高浓度为0.1%,镉的最高浓度为0.01%,或者根据2011/65/EU (RoHS2)指令附件规定符合豁免上限要求并符合2015/863/EU的规定。这些产品同样也符合《欧洲化学品法规》1907/2006/EC的附录XIV和附录XVII的要求。基于菲尼克斯当前的知识和菲尼克斯的供应链所提供的信息,此信息可能会有变化。

规格表
型号参数说明
TB 4-PE I - 3059980接地端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
TB 6-PE I - 3059870接地端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 1.5 mm² - 6 mm², AWG: 16 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
TB 10-PE I - 3059883接地端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 1.5 mm² - 16 mm², AWG: 16 - 6, 宽度: 10.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
TB 35-PE I - 3059906接地端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 15.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
TB 2,5B-PE I - 3059854接地端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
TB 16-PE I - 3059896接地端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 6 mm² - 16 mm², AWG: 10 - 6, 宽度: 12.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
TB 3-PE I - 3059867接地端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯TB系列接线端子阻燃等级是多少?
TB组合式接线端子使用的塑料满足高级别标准,均为V0类材料。
菲尼克斯TB系列接线端子防腐蚀性如何?
TB组合式端子可为所连导线提供气密性连接。即使在极端外部环境下(96小时盐雾试验),也可保证接线点不被锈蚀。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页