UK系列功能接线端子
商品
评价
详情
  • UK系列功能接线端子
  • UK系列功能接线端子
  • UK系列功能接线端子
  • UK系列功能接线端子
  • UK系列功能接线端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

UK系列功能接线端子

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
菲尼克斯UK系列组合式端子

螺钉链接是应用最广泛的工业连接技术。
这种连接技术是能在有限空间内实现最大压紧力的连接技术。
该系列端子是根据通用卡接支脚和多导线接线位而命名的,卡接支脚可安装在DIN或G型导轨上。
菲尼克斯UK系列接线端子产品图
产品特点
●通用,无需维护
全球标准化,多导线连接,运用Reakdyn原理,无需维护

●通用外壳支脚
通用支脚可以让端子很容易卡接到两个常用的导轨上,即G形NS 35 DIN导轨和NS 32 DIN导轨

●螺钉型桥接系统
组合式端子的使用范围主要由桥接附件决定。UK系列有多种桥接件可供选择,满足多种桥接需求。
尺寸图
菲尼克斯UK系列接线端子产品图
型号:UK 1.5N
厚度:4.2
长度:42.5
高度:42
单位:mm
此为范例,具体型号,可以至菲尼克斯原厂官网进行单独查询
使用案例
基础设施能源技术
菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例
  
风力发电机械制造
菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例
品牌介绍
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。
注意事项
经菲尼克斯电气认定符合欧盟RoHS要求的产品,其均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE的最高浓度为0.1%,镉的最高浓度为0.01%,或者根据2011/65/EU (RoHS2)指令附件规定符合豁免上限要求并符合2015/863/EU的规定。这些产品同样也符合《欧洲化学品法规》1907/2006/EC的附录XIV和附录XVII的要求。基于菲尼克斯当前的知识和菲尼克斯的供应链所提供的信息,此信息可能会有变化。

规格表
型号参数说明
UK 1.5 N - 3005837直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量:0.14mm² - 1.5mm², AWG:26 - 16, 宽度:4.2mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 1.5 N BU-3005840直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量:0.14mm²-1.5mm², AWG:26- 16, 宽度: 4.2mm, 颜色:蓝色, 安装类型:NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 2,5 N OG-3026780直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量0.2 mm²-4 mm², AWG: 24- 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 橙色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 2.5 B BU- 3001048直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2mm² - 4mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 2.5 B - 3001035直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 2,5 N - 3003347直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 2,5 N BU-3003350直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 3 N BK - 0719168直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 黑色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 3 N GN - 0719142直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 绿色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 3 N RD - 0719139直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 红色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 3 - 3002018直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5
UK 35 N BU -3058350直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 16 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 35 - 3008012直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, 宽度: 15.1 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 35 N - 3074130直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 16 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 3 N BU - 3001514直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5
UK 3 N - 3001501直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5
UK 3-RETURN-3002513采用螺钉连接的通用端子,接线容量: 0.2-2.5 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 5.2 mm,颜色: 灰色
UK 4 BU - 3003091直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 4 - 3003017直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 位数: 1, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 5 N BK - 0711344直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 黑色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 5 N BN - 3007330直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 棕色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 5 N GN - 3003965直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 绿色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 5 N WH - 3007327直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 白色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 5 N BU - 3004388直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 5 N RD - 3026696直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 红色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 5 N YE - 3003952直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 黄色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 5 N - 3004362直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 5-RETURN-3002597带螺纹连接的通用端子,接线容量: 0.2 mm² ... 4 mm²,AWG: 30 -10,宽度: 6.2 mm,颜色: 灰色
UK 6 N OG - 3003305直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 位数: 1, 接线容量: 0.2 mm²-10mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 8.2mm, 颜色: 橙色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 6 N BU - 3004977直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 6 N RD - 0719223直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 位数: 1, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 2 -8, 宽度: 8.2mm, 颜色: 红色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 6 N YE - 0719249直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 位数: 1, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24-8, 宽度:8.2 mm, 颜色: 黄色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 6 N - 3004524直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 10 N RD -3022315直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 位数:1, 接线容量: 0.5mm² - 16mm², AWG: 20 - 6, 宽度: 10.2 mm, 颜色: 红色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 10 - 3005015直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 10 N - 3005073直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 宽度: 10.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 16 N BU -3006056直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 2.5 mm² - 25 mm², AWG: 14 - 4, 宽度: 12.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 16 N - 3006043直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 2.5 mm² -25 mm², AWG:14 - 4, 宽度: 12.2 mm, 颜色:灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UK 35 BU - 3008025直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.75 mm² -50 mm², AWG: 18 - 1/0, 宽度: 15.1mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
MTKD-P/P - 3100020直通式接线端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
MTKD - 3100017直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UHK 4-FS(8-2,8-0,8)-2017237直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2mm² - 4mm², AWG :24- 14, 宽度: 6.2mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UHSK/S 2000-0704076直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 宽度: 10.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
UKB 4-FS(2-2,8-0,8) - 1960026直通式接线端子, 连接方式: 滑插连接技术, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15
VBST 4-FS(6-2,8-0,8) - 0852012直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG :24- 14, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15
VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - 3070435直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG :20- 14, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15
UK 4-LOE/LOE(3012011)直通式接线端子, 连接类型: 焊接+C50, 横截面: 0.2 mm² - 2.5 mm², AWG :24- 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32。
UK 3-TWIN - 3002225采用单侧双连接的单层端子,接线容量: 0.2-2.5 mm², AWG: 30 -12, 厚度: 5.2 mm,颜色: 灰色
UK 5-TWIN - 1923021单侧双连接单层端子,接线容量: 0.2 - 4 mm²,AWG: 24 -12,厚度: 6.2 mm,颜色: 灰色
UK 5-TWIN BU - 1923047采用单侧双连接的单层端子,接线容量: 0.2-4 mm², AWG: 24 -12, 厚度: 6.2 mm,颜色: 蓝色
UK 10-TWIN - 3005196采用单侧双连接的单层端子,接线容量: 0.5-10 mm², AWG: 24 - 6, 厚度: 10.2 mm,颜色: 灰色
UK 10-TWIN BU - 3005235采用单侧双连接的单层端子,接线容量: 0.5-10 mm², AWG: 24 - 6, 厚度: 10.2 mm,颜色: 蓝色
UK 10-PLUS - 3001381采用单侧双连接的单层端子,接线容量: 0.5-10 mm², AWG: 24 - 6, 厚度: 10.2 mm,颜色: 灰色
UDK 3 - 2775375两侧双连接的单层端子,接线容量: 0.2-2.5 mm², AWG: 30 -12, 厚度: 5.2 mm,颜色: 灰色
UDK 4 - 2775016两侧双连接的单层端子,接线容量: 0.2-2.5 mm²,AWG: 30 - 10,厚度: 6.2 mm,颜色: 灰色
UDK 4 BU - 2775090两侧双连接的单层端子,接线容量: 0.2-2.5 mm², AWG: 24 - 10,厚度: 6.2 mm,颜色: 蓝色
UKK 5-MTKD-P/P - 2800017直通式接线端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 标称工作电流: 26 A, 额定电压: 400 V, 长度: 80 mm, 宽度: 6 mm, 颜色: 灰色, 组装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
直通式接线端子 - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 滑插连接技术, 连接量: 8, 横截面: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15
直通式接线端子 - UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) - 2017224直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 40 A, 接线方式: 滑插连接技术, 连接量: 12, 横截面: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
直通式接线端子 - UK 3-TWIN BU - 3002416采用单侧双连接的单层端子,接线容量: 0.2-2.5 mm², AWG: 30 -12, 厚度: 5.2 mm,颜色: 蓝色

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯UK系列接线端子阻燃等级是多少?
UK组合式接线端子使用的塑料满足高级别标准,均为V0类材料。
菲尼克斯UK系列接线端子导线的剥线长度是多少?
一般而言,菲尼克斯UK系列接线端子导线的剥线长度是7mm.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页