端子 UT系列功能接线用
商品
评价
详情
  • 端子 UT系列功能接线用
  • 端子 UT系列功能接线用
  • 端子 UT系列功能接线用
  • 端子 UT系列功能接线用
  • 端子 UT系列功能接线用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端子 UT系列功能接线用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
菲尼克斯UT系列功能接线端子

螺钉链接是应用最广泛的工业连接技术。
这种连接技术是能在有限空间内实现最大压紧力的连接技术。
由于采用模块化结构且附件齐全,可根据不同的应用定制解决方案。
菲尼克斯UT系列功能接线端子产品图
产品特点
CLIPLINE complete系统的UT螺钉连接式接线端子符合最严格的要求,适用于各种应用领域。
其特点式导线连接免为维护且提供多导线连接,可确保最大的连接灵活性。
使用该系列端子,用户可以直接连接或使用冷压头连接有额定线径的导线。
端子采用了根据“缝隙原理”的螺钉自锁技术,拧紧端子后,可有效的防止螺钉松脱。
尺寸图
菲尼克斯UT系列功能接线端子尺寸图
型号:UTTB2.5
横截面:0.14mm²~4mm²
宽度:5.2
此为范例,具体型号,可以至菲尼克斯原厂官网进行单独查询
使用案例
基础设施能源技术
菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例
  
风力发电机械制造
菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例菲尼克斯UT系列功能接线端子使用案例
品牌介绍
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。
注意事项
经菲尼克斯电气认定符合欧盟RoHS要求的产品,其均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE的最高浓度为0.1%,镉的最高浓度为0.01%,或者根据2011/65/EU (RoHS2)指令附件规定符合豁免上限要求并符合2015/863/EU的规定。这些产品同样也符合《欧洲化学品法规》1907/2006/EC的附录XIV和附录XVII的要求。基于菲尼克斯当前的知识和菲尼克斯的供应链所提供的信息,此信息可能会有变化。

规格表
型号参数说明
UTTB 2,5 - 3044636双层接线端子, 接线容量: 0.14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 12, 连接方式: 螺钉连接, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
UTTB 2,5 BU - 3044649双层接线端子, 接线容量: 0.14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 12, 连接方式: 螺钉连接, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15
此为范例,具体型号,可以至菲尼克斯原厂官网进行单独查询

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯UT系列接线端子阻燃等级是多少?
UT组合式接线端子使用的塑料满足高级别标准,均为V0类材料。
菲尼克斯UT系列接线端子导线的剥线长度是多少?
一般而言,菲尼克斯UT系列接线端子导线的剥线长度是9mm.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 座式端子台(棒端子式) > 端子 UT系列功能接线用
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页