MBK系列接线端子
商品
评价
详情
  • MBK系列接线端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MBK系列接线端子

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
菲尼克斯MBK系列组合式端子

螺钉链接是应用最广泛的工业连接技术。
这种连接技术是能在有限空间内实现最大压紧力的连接技术。
由于采用模块化结构且附件齐全,可根据不同的应用定制解决方案。
菲尼克斯MBK系列接线端子产品图
产品特点
●微型双层端子的特点为:节省空间,高度低以及层间错位
●固定式桥接件和测试插座在两层都可以插入
●双层二极管端子具有很多型号,可用于不同的开关任务
●以下回路可在狭小的空间内实现:续流二极管回路、灯测试回路、报告和错误报告回路
尺寸图
菲尼克斯MBK系列接线端子尺寸图型号:MBKKB2.5

厚度:5.2
长度:62
高度:48
单位:mm
此为范例,具体型号,可以至菲尼克斯原厂官网进行单独查询
使用案例
基础设施 能源技术
菲尼克斯MBK系列接线端子使用案例菲尼克斯MBK系列接线端子使用案例
  
风力发电机械制造
菲尼克斯MBK系列接线端子使用案例菲尼克斯MBK系列接线端子使用案例
品牌介绍
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。
注意事项
经菲尼克斯电气认定符合欧盟RoHS要求的产品,其均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE的最高浓度为0.1%,镉的最高浓度为0.01%,或者根据2011/65/EU (RoHS2)指令附件规定符合豁免上限要求并符合2015/863/EU的规定。这些产品同样也符合《欧洲化学品法规》1907/2006/EC的附录XIV和附录XVII的要求。基于菲尼克斯当前的知识和菲尼克斯的供应链所提供的信息,此信息可能会有变化。

规格表
型号参数说明
MBK 2,5/E - 1414006微型直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, AWG: 24 - 14, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 15
MBK - 1401019微型直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, AWG: 24 - 14, 宽度: 5 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 15
此为范例,具体型号,可以至菲尼克斯原厂官网进行单独查询
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯MBK系列接线端子阻燃等级是多少?
TB组合式接线端子使用的塑料满足高级别标准,均为V2类材料。
菲尼克斯MBK系列接线端子导线的剥线长度是多少?
一般而言,菲尼克斯MBK系列接线端子导线的剥线长度是7mm.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页