PTFIX配电块
商品
评价
详情
  • PTFIX配电块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PTFIX配电块

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
产品特点
PTFIX配电块

PTFIX配电块
尺寸图
配电块PTFIX配电块 尺寸图

宽度:16 mm
长度:45.7 mm
NS 35/7,5高度:30.9 mm
配电块PTFIX配电块 尺寸图

款式1尺寸:
宽度:25.6 mm
长度:45.7 mm
NS 35/7,5高度:30.9 mm

款式2尺寸:
宽度:28.6 mm
长度:58.1 mm
NS 35/7,5高度:32.4 mm
NS 15高度:30.4 mm
配电块PTFIX配电块 尺寸图

宽度:41 mm
长度:45.7 mm
NS 35/7,5高度:30.9 mm
配电块PTFIX配电块 尺寸图

款式1尺寸:
宽度:56.5 mm
长度:45.7 mm
NS 35/7,5高度:30.9 mm

款式2尺寸:
宽度:28.6 mm
长度:58.1 mm
NS 35/7,5高度:32.4 mm
NS 15高度:30.4 mm
使用案例
PTFIX配电块

PTFIX配电块  PTFIX配电块  PTFIX配电块
规格概述
标称工作电流24A
AWG26~12
标称工作电压500V / 690V
接线方式直插式连接
电线截面积(mm²)0.14~4
相关产品

规格表
订货号3273132327319832730663273220
型号PTFIX6X2.5-NS35AGYPTFIX 6/6X2,5-NS35A GYPTFIX6/6X2.5-NS35GYPTFIX6/12X2.5-NS35A
连接量6 7713
产品图片配电块配电块配电块配电块
线路图配电块配电块配电块配电块
尺寸图 宽度:16 mm
长度:45.7 mm
NS 35/7,5高度:30.9 mm
宽度:25.6 mm
长度:45.7 mm
NS 35/7,5高度:30.9 mm
宽度:28.6 mm
长度:58.1 mm
NS 35/7,5高度:32.4 mm
NS 15高度:30.4 mm
宽度:41 mm
长度:45.7 mm
NS 35/7,5高度:30.9 mm

订货号327324232731103274054
型号PTFIX6/18X2.5-NS35AGYPTFIX6/18X2.5-NS35GPTFIX-NS35
连接量1919DIN导轨适配器
产品图片配电块配电块配电块
线路图配电块配电块
尺寸图宽度:56.5 mm
长度:45.7 mm
NS 35/7,5高度:30.9 mm
宽度:28.6 mm
长度:58.1 mm
NS 35/7,5高度:32.4 mm
NS 15高度:30.4 mm
宽度:28.6 mm
长度:58.1 mm
高度:11 mm
NS 35/7,5高度:15 mm
NS 35/15高度:22.5 mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该产品有几款类型?
一共4个类型。连接量6,连接量7,连接量13,连接量19.
一共有6个型号可供选择。
如何安装使用?
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活。
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50%的导轨空间。DIN导轨在网页中也可以购买。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页