PT系列接线端子
商品
评价
详情
  • PT系列接线端子
  • PT系列接线端子
  • PT系列接线端子
  • PT系列接线端子
  • PT系列接线端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PT系列接线端子

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
T直插式弹簧接线端子无需任何工具就可以完成导线连接,适用于各种工业场合应用。
产品特点
・操作简便,无需使用工具,插入力可节省50%。
・若要松开导线可使用任何工具操作内置的助拔按钮而无需直接接触带电部件。
・PT连接方式经过多次测试并获得一系列认证:
・防震级别符合铁路标准EN 50155
・抗冲击和腐蚀能力符合当前船级社标准
・过程控制领域增安(Ex e)认证
 
概览图1
概览图2
规格概述
产品颜色橙/灰/蓝/黄绿AWG26~1
安装方式NS15 NS35/7 NS35/15标称工作电流6.3A~150A
标称工作电压250V~1000V接口数2~11
接线方式直插式位数1
尺寸图
※图中标示尺寸为型号:PT1.5/S的尺寸。更多型号尺寸图请查询菲尼克斯官网数据:点击这里
 
尺寸图1
尺寸图2
使用方法
端子台总80-81
端子台总80-81
端子台总80-81
端子台总80-81
使用案例
端子台总82
相关产品
菲尼克斯PT系列接线端子相关产品
菲尼克斯UK系列接线端子菲尼克斯ST系列接线端子菲尼克斯UT系列接线端子
PT系列接线端子 相关产品PT系列接线端子 相关产品PT系列接线端子 相关产品
该系列端子是根据通用卡接支脚和多导线接线位而命名的,卡接支脚可安装在DIN或G型导轨上。ST回拉式弹簧接线端子采用的是一种通用的弹簧接线技术。UT螺钉连接式接线端子符合最严格的要求,适用于各种应用领域。
规格表
具体型号详细规格请查询菲尼克斯官网数据:点击这里
查询方法:以原厂型号在如上电子目录搜索,打开如下页面后:红色筐体内容为系列通用技术参数查询例;蓝色筐体内容为型号详细技术参数
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
端子台有哪些分类
端子台的分类总体来说有两种:一种按接线方式来分,一种按使用场所来分;以使用习惯地域分有欧式端子台(带螺丝的/不带螺丝的等);一种是美式端子台;还有一种是日式端子台。另外还有导轨式端子台。
菲尼克斯的电气产品怎么样?
作为一家在机械制造和自动化领域拥有近100年行业经验的企业,菲尼克斯致力于面向未来的智能生产。除了全球公认的德国品质外,菲尼克斯拥有60,000多种产品,形成多样化产品组合。这是数十年钻研和关注各行业客户需求的成果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页