型号 | 菲尼克斯订货号 | 保护等级 | 额定输入电压范围 | 额定功耗 | 额定输出电压 | 额定输出电流(IN) | |
AC | DC | ||||||
QUINT4-PS/1AC/12DC/15 | 2904608 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 221 VA | 12 V DC | 15 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC | 2904597 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 37 VA | 24 V DC | 1.3 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 | 2904601 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 274 VA | 24 V DC | 10 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT | 2909576 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 71 VA | 24 V DC | 2.5 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC | 2904598 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 71 VA | 24 V DC | 2.5 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 2904602 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 520 VA | 24 V DC | 20 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT | 2909577 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 104 VA | 24 V DC | 3.8 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC | 2904599 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 104 VA | 24 V DC | 3.8 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 | 2904600 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 163 VA | 24 V DC | 5 A |
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 | 2904611 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 519 VA | 48 V DC | 10 A |
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 | 2904610 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 271 VA | 48 V DC | 5 A |
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 | 2904621 | IP20 | 3x 400 V AC ... 500 V AC 2x 400 V AC ... 500 V AC | ± 260 V DC ... 300 V DC | 274 VA | 24 V DC | 10 A |
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 | 2904622 | IP20 | 3x 400 V AC ... 500 V AC 2x 400 V AC ... 500 V AC | ± 260 V DC ... 300 V DC | 541 VA | 24 V DC | 20 A |
QUINT4-PS/3AC/24DC/5 | 2904620 | IP20 | 3x 400 V AC ... 500 V AC 2x 400 V AC ... 500 V AC | ± 300 V DC | 283 VA | 24 V DC | 5 A |
型号 | 菲尼克斯订货号 | 宽度 mm | 高度 mm | 深度 mm |
QUINT4-PS/1AC/12DC/15 | 2904608 | 50 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC | 2904597 | 22.5 | 99 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 | 2904601 | 50 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT | 2909576 | 32 | 106 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC | 2904598 | 32 | 99 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 2904602 | 70 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT | 2909577 | 45 | 106 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC | 2904599 | 45 | 99 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 | 2904600 | 36 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 | 2904611 | 70 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 | 2904610 | 50 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 | 2904621 | 50 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 | 2904622 | 70 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/3AC/24DC/5 | 2904620 | 36 | 130 | 125 |
型号 | 菲尼克斯订货号 | 保护等级 | 额定输入电压范围 | 额定功耗 | 额定输出电压 | 额定输出电流(IN) | |
AC | DC | ||||||
QUINT4-PS/1AC/12DC/15 | 2904608 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 221 VA | 12 V DC | 15 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC | 2904597 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 37 VA | 24 V DC | 1.3 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 | 2904601 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 274 VA | 24 V DC | 10 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT | 2909576 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 71 VA | 24 V DC | 2.5 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC | 2904598 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 71 VA | 24 V DC | 2.5 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 2904602 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 520 VA | 24 V DC | 20 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT | 2909577 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 104 VA | 24 V DC | 3.8 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC | 2904599 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 104 VA | 24 V DC | 3.8 A |
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 | 2904600 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 163 VA | 24 V DC | 5 A |
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 | 2904611 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 519 VA | 48 V DC | 10 A |
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 | 2904610 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 110 V DC ... 250 V DC | 271 VA | 48 V DC | 5 A |
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 | 2904621 | IP20 | 3x 400 V AC ... 500 V AC 2x 400 V AC ... 500 V AC | ± 260 V DC ... 300 V DC | 274 VA | 24 V DC | 10 A |
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 | 2904622 | IP20 | 3x 400 V AC ... 500 V AC 2x 400 V AC ... 500 V AC | ± 260 V DC ... 300 V DC | 541 VA | 24 V DC | 20 A |
QUINT4-PS/3AC/24DC/5 | 2904620 | IP20 | 3x 400 V AC ... 500 V AC 2x 400 V AC ... 500 V AC | ± 300 V DC | 283 VA | 24 V DC | 5 A |
型号 | 菲尼克斯订货号 | 宽度 mm | 高度 mm | 深度 mm |
QUINT4-PS/1AC/12DC/15 | 2904608 | 50 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC | 2904597 | 22.5 | 99 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 | 2904601 | 50 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT | 2909576 | 32 | 106 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC | 2904598 | 32 | 99 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 2904602 | 70 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT | 2909577 | 45 | 106 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC | 2904599 | 45 | 99 | 90 |
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 | 2904600 | 36 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 | 2904611 | 70 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 | 2904610 | 50 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 | 2904621 | 50 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 | 2904622 | 70 | 130 | 125 |
QUINT4-PS/3AC/24DC/5 | 2904620 | 36 | 130 | 125 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|