电源UPS类产品 MINI POWER电源
商品
评价
详情
  • 电源UPS类产品 MINI POWER电源
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电源UPS类产品 MINI POWER电源

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
测量与控制系统中,模块化电子壳体已成为标准。MINI POWER电源是此类应用的理想选择。菲尼克斯电气提供如下宽度的
MINI POWER电源:22.5 mm、35 mm、45 mm和67.5 mm。
产品概述
规格概述
・采用COMBICON编码连接器,连接方便,维护轻松
・提供多种输出电压和电流型号,灵活性高
・通过有源开关输出,远程监视输出电压
规格概述
产品特点
特点1 采用模块化电子壳体的灵活解决方案
适用于MCR技术的MINI POWER电源

在测量和控制技术(MCR)中,模块化电子壳体(ME)已成为了工业标准。MINI POWER采用统一的模块化外形设计,是此类应用的理想选择。
使用该电源可确保控制柜外观保持一致。
・菲尼克斯电气提供不同电压和型号的电源,包括适用于易爆区的电源设备。
・采用菲尼克斯电气的COMBICON连接器,轻松安装。
   
集成电源模块的不间断电源

输出电压12和24 VDC的不间断电源(UPS)采用统一的设计。
・UPS电源内置电子切换装置。
・菲尼克斯电气提供各种充电电池模块,应用灵活。
MINI POWER产品系列还包括DC/DC变换器。其功能如下:
・电压电平匹配
・长距离压降时提升电压
・设置独立供电系统
 特点2
尺寸图
※尺寸图/结构图产品订货号:2320018。更多尺寸图/结构图请查询菲尼克斯官网数据:点击这里
尺寸图
结构图

宽度22.5 mm
高度99 mm
深度107 mm
使用案例
◇在医疗行业的运用
使用案例1
◇在通讯行业的运用
使用案例2
◇在自动化行业的运用
使用案例3
使用方法
轻松插拔
使用方法
采用编码连接器,连接方便,维护轻松。
相关产品
菲尼克斯开关电源相关产品
UNO POWER电源QUINT POWER电源TRIO POWER电源
相关产品1相关产品2相关产品3
UNO POWER是紧凑高效的小型电源系列,为控制柜节省更多空间。高性能QUINT POWER电源具独特的SFB技术和预诊断监控功能,能够提高应用系统的可用性。标准功能型TRIO POWER电源具有高性能和高可靠性,是机械制造的理想选择。

规格表
具体型号详细规格请查询菲尼克斯官网数据:点击这里

如下为订货号:2320018的规格表
保护等级IP20螺纹M3
环境温度(运行)-25 °C ... 70 °C (> +60°C衰减)连接方式可插拔螺钉连接
环境温度(存放/运输)-40 °C ... 85 °C刚性导线最小横截面0.2 mm²
允许的最大相对湿度(操作)≤ 95 % (+25°C时,无冷凝)刚性导线最大横截面2.5 mm²
气候等级3K3(符合EN 60721标准)柔性导线最小横截面0.2 mm²
污染等级2柔性导线最大横截面2.5 mm²
额定输入电压范围12 V DC ... 24 V DC最小导线横截面AWG24
输入电压范围10 V DC ... 32 V DC (> 10.5 V DC 起动)最大导线横截面AWG14
DC频率范围0 Hz剥线长度7 mm
电耗量2.3 A (12 V DC)螺纹M3
1.1 A (24 V DC)输出名称DC OK有源
冲击电涌电流< 10 A (典型)输出说明UOUT>0.9xUN: 高信号
电网缓冲时间典型值 4 ms (12 V DC)输出电压Uout
典型值 18 ms (24 V DC)连续负载电流≤ 20 mA
输入熔断器6.3 A (慢熔断,内部)状态显示“DC OK” LED 绿色
额定输出电压12 V DC ±1 %关于状态显示的注意事项UOUT>0.9xUN: LED ON
输出电压(USet)的设置范围5 V DC ... 15 V DC刚性导线最小横截面0.2 mm²
额定输出电流(IN2 A (-25 °C ... 60 °C)刚性导线最大横截面2.5 mm²
衰减60 °C ... 70 °C (2.5 % / K)柔性导线最小横截面0.2 mm²
并连是,用于配置冗余系统和增加输出功率柔性导线最大横截面2.5 mm²
串连最小导线横截面AWG24
反馈电压电阻30 V DC最大导线横截面AWG14
输出端处的过电压保护 (OVP)< 25 V DC最小紧固扭矩0.5 Nm
残波< 20 mVSS (20 MHz)最大紧固扭矩0.6 Nm
典型响应时间< 0.5 s螺纹M3
峰值切换电压额定负载< 10 mVSS (20 MHz)抗噪的电磁兼容要求EN 61000-6-1
最大空转功耗< 1 WEN 61000-6-2
最大额定负载功率损耗< 4.2 W噪音排放的电磁兼容要求EN 61000-6-3
净重0.2 kgEN 61000-6-4
效率> 88 % (24V DC和额定值时)标准——电气安全EN 60950-1/VDE 0805(SELV)
绝缘电压输入/输出1.5 kV (类型测试)标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装EN 50178/VDE 0160 (PELV)
1 kV (常规测试)标准——安全绝缘DIN VDE 0100-410
保护等级III轨道应用EN 50121-4
IP20UL认证UL/C-UL,隶属UL 508
MTBF (IEC 61709, SN 29500)> 2072000 h (40 °C)UL/C-UL认证UL 60950-1
安装位置水平DIN导轨NS35,EN60715UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域)
组装说明可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mmCSACSA-C22.2 No. 107.1-01
连接方式可插拔螺钉连接电磁兼容性符合2014/30/EU电磁兼容指令
刚性导线最小横截面0.2 mm²低压指令符合LV 条例2006/95/EC
刚性导线最大横截面2.5 mm²静电放电EN 61000-4-2
柔性导线最小横截面0.2 mm²高频电磁场EN 61000-4-3
柔性导线最大横截面2.5 mm²电快速瞬变(脉冲串)EN 61000-4-4
最小导线横截面AWG24电涌电压负载(电涌)EN 61000-4-5
最大导线横截面AWG14压降EN 61000-4-11
剥线长度7 mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯的MINI POWER有什么特长
测量与控制系统中,模块化电子壳体已成为标准。MINI POWER电源是此类应用的理想选择。菲尼克斯电气提供如下宽度的MINI POWER电源:22.5 mm、35 mm、45 mm和67.5 mm,满足狭小空间的需求。
菲尼克斯的电气产品怎么样?
作为一家在机械制造和自动化领域拥有近100年行业经验的企业,菲尼克斯致力于面向未来的智能生产。除了全球公认的德国品质外,菲尼克斯拥有60,000多种产品,形成多样化产品组合。这是数十年钻研和关注各行业客户需求的成果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 开关电源 > 开关电源 > 电源UPS类产品 MINI POWER电源
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页