电源UPS类产品 QUINT POWER电源
商品
评价
详情
  • 电源UPS类产品 QUINT POWER电源
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电源UPS类产品 QUINT POWER电源

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
电源 - ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - 2910586
用于DIN导轨安装的ESSENTIAL POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC / 120 W
产品特点
- 宽范围电压输入和通过多项国际认证,全球通用
- 轻松的DIN导轨安装方式,可快速安装
- 采用无风扇对流散热冷却,可用性更高
尺寸图
正面侧面
相关文件
结构框图

曲线1

曲线2
使用案例
适用于各种常规弱电设备使用
工控领域
工控领域
 显示屏电源
显示屏电源
LED电源
LED电源
 商牌广告
商牌广告
品牌介绍
菲尼克斯电气中国是德国菲尼克斯电气集团在华子公司,1993年进入中国,总部位于南京,是菲尼克斯电气集团面向全球的竞争力中心。下辖菲尼克斯(中国)投资有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司、菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司、 菲尼克斯(南京)智能制造技术工程有限公司、菲尼克斯亚太物流(南京)有限公司、菲尼克斯(南京)新能源汽车技术有限公司。现有员工1800多人。
公司为用户提供全球领先的组合式接线端子、印刷电路板连接器、工业接插件、电动汽车充电连接器、模块化电接口产品、防雷及浪涌保护器、工业自动化控制系统及软件等。公司先后在全国建立20多个办事处、100多家分销机构,为能源行业、过程行业、基础设施、工厂自动化等工业领域客户提供世界一流产品和优质高效服务 。在二十多年的发展历程中,菲尼克斯电气中国公司始终保持业务的健康增长,并积极为中国产业发展贡献力量。
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。

菲尼克斯

规格表
菲尼克斯官网电子目录功能完备使用方便,有跳转、查询功能。请点击菲尼克斯目录
菲尼克斯官网规格查询说明

规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品是否符合国际认证。
各项证书确保产品值得信赖,质量就是核心。
菲尼克斯致力于从各方面满足您的需求。为此,菲尼克斯电气的系统、流程和产品都经过反复测试和认证。
此产品具备哪些优势?
COMPLETE line产品具有统一的设计和统一的触觉,非常易于安装。这可以帮助您在安装、调试和维护时节省时间。所有COMPLETE line产品都采用插拔式接口技术,这意味着无需工具即可快速完成整个应用的接线。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 开关电源 > 开关电源 > 电源UPS类产品 QUINT POWER电源
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页