型号 | 菲尼克斯订货号 | 防护等级 | 额定输入电压范围 | 额定功耗 | 额定输出电压 | 额定输出电流(IN) | 输出功率 |
STEP-PS/1AC/12DC/1 | 2868538 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 38.7 VA | 12 V DC ±1 % | 1 A (-25 °C ... 55 °C) 1.1 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 12 W |
STEP-PS/1AC/12DC/1.5 | 2868567 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 37.9 VA | 12 V DC ±1 % | 1.5 A (-25 °C ... 55 °C) 1.65 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 18 W |
STEP-PS/1AC/12DC/1.5/FL | 2868554 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 37.9 VA | 12 V DC ±1 % | 1.5 A (-25 °C ... 55 °C) 1.65 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 18 W |
STEP-PS/1AC/12DC/3 | 2868570 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 71.7 VA | 12 V DC ±1 % | 3 A (-25 °C ... 55 °C) 3.3 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 36 W |
STEP-PS/1AC/12DC/5 | 2868583 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 125 VA | 12 V DC ±1 % | 5 A (-25 °C ... 55 °C) 5.5 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 60 W |
STEP-PS/1AC/15DC/4 | 2868619 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 118.1 VA | 15 V DC ±1 % | 4 A (-25 °C ... 55 °C) 4.4 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 60 W |
STEP-PS/1AC/24DC/0.5 | 2868596 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 37.9 VA | 24 V DC ±1 % | 0.5 A (-25 °C ... 55 °C) 0.55 A | 12 W |
STEP-PS/1AC/24DC/0.75 | 2868635 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 36.9 VA | 24 V DC ±1 % | 0.75 A (-25 °C ... 55 °C) 0.83 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 18 W |
STEP-PS/1AC/24DC/0.75/FL | 2868622 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 36.9 VA | 24 V DC ±1 % | 0.75 A (-25 °C ... 55 °C) 0.83 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 18 W |
STEP-PS/1AC/24DC/1.75 | 2868648 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 84.2 VA | 24 V DC ±1 % | 1.75 A (-25 °C ... 55 °C) 1.9 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 42 W |
STEP-PS/1AC/24DC/2.5 | 2868651 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 124.3 VA | 24 V DC ±1 % | 2.5 A (-25 °C ... 55 °C) 2.75 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 60 W |
STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS | 2868677 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 175.8 VA | 24 V DC ±1 % | 3.8 A (-25 °C ... 55 °C) | 91.2 W |
STEP-PS/1AC/24DC/4.2 | 2868664 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 196.7 VA | 24 V DC ±1 % | 4.2 A (-25 °C ... 55 °C) 4.4 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 100.8 W |
STEP-PS/1AC/48DC/2 | 2868680 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 174.9 VA | 48 V DC ±1 % | 2 A (-25 °C ... 55 °C) 2.2 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 96 W |
STEP-PS/1AC/5DC/2 | 2320513 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 28.9 VA | 5 V DC ±1 % | 2 A (-25 °C ... 55 °C) 2.2 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 10 W |
STEP-PS/1AC/5DC/6.5 | 2868541 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 72.1 VA | 5 V DC ±1 % | 6.5 A (-25 °C ... 55 °C) 7.1 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 32.5 W |
STEP-PS/48AC/24DC/0.5 | 2868716 | IP20 | 48 V AC | 21 VA | 24 V DC ±1 % | 0.5 A (-25 °C ... 55 °C) 0.55 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 12 W |
型号 | 菲尼克斯订货号 | 宽度 mm | 高度 mm | 深度 mm |
STEP-PS/1AC/12DC/1 | 2868538 | 18 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/12DC/1.5 | 2868567 | 36 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/12DC/1.5/FL | 2868554 | 36 | 90 | 43 |
STEP-PS/1AC/12DC/3 | 2868570 | 54 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/12DC/5 | 2868583 | 72 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/15DC/4 | 2868619 | 72 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/0.5 | 2868596 | 18 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/0.75 | 2868635 | 36 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/0.75/FL | 2868622 | 36 | 90 | 43 |
STEP-PS/1AC/24DC/1.75 | 2868648 | 54 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/2.5 | 2868651 | 72 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS | 2868677 | 90 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/4.2 | 2868664 | 90 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/48DC/2 | 2868680 | 90 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/5DC/2 | 2320513 | 18 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/5DC/6.5 | 2868541 | 72 | 90 | 61 |
STEP-PS/48AC/24DC/0.5 | 2868716 | 18 | 90 | 61 |
型号 | 菲尼克斯订货号 | 防护等级 | 额定输入电压范围 | 额定功耗 | 额定输出电压 | 额定输出电流(IN) | 输出功率 |
STEP-PS/1AC/12DC/1 | 2868538 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 38.7 VA | 12 V DC ±1 % | 1 A (-25 °C ... 55 °C) 1.1 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 12 W |
STEP-PS/1AC/12DC/1.5 | 2868567 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 37.9 VA | 12 V DC ±1 % | 1.5 A (-25 °C ... 55 °C) 1.65 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 18 W |
STEP-PS/1AC/12DC/1.5/FL | 2868554 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 37.9 VA | 12 V DC ±1 % | 1.5 A (-25 °C ... 55 °C) 1.65 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 18 W |
STEP-PS/1AC/12DC/3 | 2868570 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 71.7 VA | 12 V DC ±1 % | 3 A (-25 °C ... 55 °C) 3.3 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 36 W |
STEP-PS/1AC/12DC/5 | 2868583 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 125 VA | 12 V DC ±1 % | 5 A (-25 °C ... 55 °C) 5.5 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 60 W |
STEP-PS/1AC/15DC/4 | 2868619 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 118.1 VA | 15 V DC ±1 % | 4 A (-25 °C ... 55 °C) 4.4 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 60 W |
STEP-PS/1AC/24DC/0.5 | 2868596 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 37.9 VA | 24 V DC ±1 % | 0.5 A (-25 °C ... 55 °C) 0.55 A | 12 W |
STEP-PS/1AC/24DC/0.75 | 2868635 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 36.9 VA | 24 V DC ±1 % | 0.75 A (-25 °C ... 55 °C) 0.83 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 18 W |
STEP-PS/1AC/24DC/0.75/FL | 2868622 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 36.9 VA | 24 V DC ±1 % | 0.75 A (-25 °C ... 55 °C) 0.83 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 18 W |
STEP-PS/1AC/24DC/1.75 | 2868648 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 84.2 VA | 24 V DC ±1 % | 1.75 A (-25 °C ... 55 °C) 1.9 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 42 W |
STEP-PS/1AC/24DC/2.5 | 2868651 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 124.3 VA | 24 V DC ±1 % | 2.5 A (-25 °C ... 55 °C) 2.75 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 60 W |
STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS | 2868677 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 175.8 VA | 24 V DC ±1 % | 3.8 A (-25 °C ... 55 °C) | 91.2 W |
STEP-PS/1AC/24DC/4.2 | 2868664 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 196.7 VA | 24 V DC ±1 % | 4.2 A (-25 °C ... 55 °C) 4.4 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 100.8 W |
STEP-PS/1AC/48DC/2 | 2868680 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 174.9 VA | 48 V DC ±1 % | 2 A (-25 °C ... 55 °C) 2.2 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 96 W |
STEP-PS/1AC/5DC/2 | 2320513 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 28.9 VA | 5 V DC ±1 % | 2 A (-25 °C ... 55 °C) 2.2 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 10 W |
STEP-PS/1AC/5DC/6.5 | 2868541 | IP20 | 100 V AC ... 240 V AC | 72.1 VA | 5 V DC ±1 % | 6.5 A (-25 °C ... 55 °C) 7.1 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 32.5 W |
STEP-PS/48AC/24DC/0.5 | 2868716 | IP20 | 48 V AC | 21 VA | 24 V DC ±1 % | 0.5 A (-25 °C ... 55 °C) 0.55 A (-25°C ... 40°C恒定 ) | 12 W |
型号 | 菲尼克斯订货号 | 宽度 mm | 高度 mm | 深度 mm |
STEP-PS/1AC/12DC/1 | 2868538 | 18 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/12DC/1.5 | 2868567 | 36 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/12DC/1.5/FL | 2868554 | 36 | 90 | 43 |
STEP-PS/1AC/12DC/3 | 2868570 | 54 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/12DC/5 | 2868583 | 72 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/15DC/4 | 2868619 | 72 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/0.5 | 2868596 | 18 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/0.75 | 2868635 | 36 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/0.75/FL | 2868622 | 36 | 90 | 43 |
STEP-PS/1AC/24DC/1.75 | 2868648 | 54 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/2.5 | 2868651 | 72 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS | 2868677 | 90 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/24DC/4.2 | 2868664 | 90 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/48DC/2 | 2868680 | 90 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/5DC/2 | 2320513 | 18 | 90 | 61 |
STEP-PS/1AC/5DC/6.5 | 2868541 | 72 | 90 | 61 |
STEP-PS/48AC/24DC/0.5 | 2868716 | 18 | 90 | 61 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|