TRIO POWER电源
商品
评价
详情
  • TRIO POWER电源
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRIO POWER电源

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
菲尼克斯标准功能型TRIO POWER电源具有高性能和高可靠性,是机械制造的理想选择。
该系列电源功能全面,节省空间,完全满足该领域的严苛要求。由于具有较高的机械和电气可靠性,可在各种严苛的环境下为系统可靠供电。
产品总览
规格概述
・超薄设计,免工具的直插式连接,节省时间,经济高效
・动态功率裕度可连续5秒提供1.5倍额定电流,可靠启动大功率负载
・抗电强度高,坚固耐用
・抗振能力和抗冲击能力强,机械稳定性高
・-25℃至+70℃宽温工作,-40℃下也能可靠启动,确保高度灵活性
概述1  概述2
产品特点
特点1经济高效
采用直插式连接,无需工具即可快速安装。
采用紧凑型设计,节省控制柜空间。
无需工具即可轻松连接导线。
  
高系统可用性
动态功率裕度为大功率负载的启动提供额外动力。
TRIO POWER电源可连续5秒输出1.5倍额定电流,可靠启动大功率负载。
动态功率裕度提供额外动力。
特点2
  
特点3坚固耐用
TRIO POWER单相抗电强度高达300 V AC,十分坚固耐用。
永久故障的情况下,三相TRIO POWER电源仍能无故障运行。
TRIO POWER电源的抗振能力达4 kg,抗冲击能力达30 g,机械稳定性高。
尺寸图
※图中标示尺寸为型号:2866268的尺寸。更多型号尺寸图请查询菲尼克斯官网数据:点击这里

尺寸图

















宽度32 mm
高度130 mm
深度115 mm
使用案例
用于机械制造行业的TRIO POWER用于海事行业的TRIO POWER用于CrossPowerSystem配电板的TRIO POWER
使用案例1使用案例2使用案例3
对于环境恶劣的机械制造业,灵活性至关重要卓越的电磁兼容性,是海事环境(B+D)的理想选择功能全面,节省空间,完全满足该领域的严苛要求。
使用方法
采用螺钉连接的TRIO POWER防护等级为IP67的TRIO POWER
使用方法1使用方法2
采用螺钉连接,适于特殊电压的TRIO POWER电源防护等级达IP67,在恶劣环境下也可确保高系统可用性
相关产品
菲尼克斯开关电源相关产品
UNO POWER电源QUINT POWER电源MINI POWER电源
相关产品1相关产品2相关产品3
UNO POWER是紧凑高效的小型电源系列,为控制柜节省更多空间。高性能QUINT POWER电源具独特的SFB技术和预诊断监控功能,能够提高应用系统的可用性。用于DIN导轨安装的MINI POWER电源,初级开关模式。

规格表
具体型号详细规格请查询菲尼克斯官网数据:点击这里
如下为型号:TRIO-PS/1AC/24DC/2.5的规格表
宽度139 mm刚性导线最小横截面0.2 mm2
高度130 mm刚性导线最大横截面6 mm2
深度190 mm柔性导线最小横截面0.2 mm2
保护等级IP20柔性导线最大横截面4 mm2
环境温度(运行)-25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰减: 2.5%/K)最小导线横截面AWG22
环境温度(存放/运输)-40 °C ... 85 °C最大导线横截面AWG10
允许的最大相对湿度(操作)95 % (25°C时,无冷凝)剥线长度8 mm
气候等级3K3(符合EN 60721标准)螺纹M3
污染等级2连接方式螺钉连接
额定输入电压范围3x 400 V AC ... 500 V AC刚性导线最小横截面0.5 mm2
输入电压范围3x 320 V AC ... 575 V AC刚性导线最大横截面16 mm2
2x 360 V AC ... 575 V AC (2相制)柔性导线最小横截面0.5 mm2
AC频率范围45 Hz ... 65 Hz柔性导线最大横截面10 mm2
PE放电电流< 3.5 mA最小导线横截面AWG8
电耗量3x 2 A (400 V AC)最大导线横截面AWG6
3x 1.6 A (480 V AC)剥线长度10 mm
额定功耗1387 VA螺纹M4
冲击电涌电流< 20 A抗噪的电磁兼容要求EN 61000-6-1
电网缓冲时间> 16 ms (400 V AC)EN 61000-6-2
> 20 ms (480 V AC)噪音排放的电磁兼容要求EN 61000-6-3
推荐使用的输入保护断路器6 A ... 16 A (特性B、C、D、K)EN 61000-6-4
功率因数(cos phi)0.76标准——电气安全EN 60950-1/VDE 0805(SELV)
保护名称瞬态电涌保护标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装EN 50178/VDE 0160 (PELV)
保护电路/组件压敏电阻标准——安全超低电压EN 60950-1 (SELV)
额定输出电压24 V DC ±1 %EN 60204 (PELV)
输出电压(USet)的设置范围22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制)标准——安全绝缘DIN VDE 0100-410
额定输出电流(IN40 A (-25 °C ... 55 °C)标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求EN 50178
衰减55 °C ... 70 °C (2.5 % / K)标准——主协波电流限值EN 61000-3-2
并连是,用于冗余和增加容量轨道应用EN 50121-4
串连UL认证UL/C-UL,隶属UL 508
反馈电压电阻35 V DCUL/C-UL认证UL 60950-1
输出端处的过电压保护 (OVP)< 35 V DC电磁兼容性符合2014/30/EU电磁兼容指令
最大电容负载无限低压指令符合LV 条例2006/95/EC
主动电流限制约 48 A静电放电EN 61000-4-2
控制偏差< 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %)触点放电8 kV (强度测试4)
< 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %)空气放电8 kV (强度测试 3)
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %)高频电磁场EN 61000-4-3
残波< 20 mVSS频率范围80 MHz ... 1 GHz
输出功率960 W测试场强10 V/m
典型响应时间< 1 s频率范围1 GHz ... 2 GHz
峰值切换电压额定负载< 40 mVSS测试场强10 V/m
最大空转功耗16 W频率范围2 GHz ... 3 GHz
最大额定负载功率损耗91 W测试场强10 V/m
净重2.9 kg备注标准 A
工作电压显示绿色LED电快速瞬变(脉冲串)EN 61000-4-4
效率> 91.5 % (400V AC和额定值时)输入4 kV (强度测试4 - 非对称)
绝缘电压输入/输出4 kV AC (类型测试)输出4 kV (强度测试4 - 非对称)
2 kV AC (常规测试)信号2 kV (强度测试3 - 非对称)
绝缘电压输入/PE2 kV AC (类型测试)备注标准 A
2 kV AC (常规测试)电涌电压负载(电涌)EN 61000-4-5
绝缘电压输出/PE500 V DC (常规测试)输入2 kV (强度测试3 - 对称)
保护等级I (带PE连接)4 kV (强度测试4 - 非对称)
IP20输出1 kV (强度测试2 - 对称)
MTBF (IEC 61709, SN 29500) 2 kV (强度测试3 - 非对称)
> 930000 h (40 °C)备注标准 A
 频率范围0.15 MHz ... 80 MHz
安装位置水平DIN导轨NS35,EN60715电压10 V (强度测试 3)
组装说明可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm备注标准 A
连接方式螺钉连接压降EN 61000-4-11
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯的TRIO POWER有什么特长
TRIO POWER是机械制造的理想选择。该系列电源功能全面,节省空间,完全满足该领域的严苛要求。由于具有较高的机械和电气可靠性,可在各种严苛的环境下为系统可靠供电。
菲尼克斯的电气产品怎么样?
作为一家在机械制造和自动化领域拥有近100年行业经验的企业,菲尼克斯致力于面向未来的智能生产。除了全球公认的德国品质外,菲尼克斯拥有60,000多种产品,形成多样化产品组合。这是数十年钻研和关注各行业客户需求的成果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页