电源UPS类产品UNO POWER系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
电源UPS类产品UNO POWER系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
UNO POWER是菲尼克斯紧凑高效的小型基础型电源系列,可以为控制柜节省更多的空间。
UNO POWER系列电源具有极高的功率密度,可提供高达240 W的功率,特别适合安装在空间有限的控制箱中。
UNO POWER系列涵盖所有常用电压输出等级。
规格概述
・空载损耗低、效率高,能耗更节省
・外壳紧凑,宽度仅为22.5 mm至59 mm
・产品系列丰富,涵盖所有常用电压等级
・可靠耐用,适用温度范围-25°C至70°C
产品特点
能源效率高
与市售的其他同类产品相比,UNO POWER空载损耗低(小于0.3 W)且能效高,具有卓越的节能性能。标称负载效率大于94%,仅有少量电能会转换为多余的热能。
外形紧凑,功率强劲
UNO POWER可提供150 W、240 W和480 W的输出功率,可在极为有限的空间内实现大功率供电。通过电位计可设置输出电压范围24 V DC到28 V DC。
多种总宽度,输出高达480 W
UNO POWER系列的功率范围从25 W到480 W,输出电压范围从5 V DC到48 V DC。
UNO POWER支持85 V AC到264 V AC的输入电压,即使电网出现电压波动时也能够可靠运行。产品种类丰富,温度范围-25°C至+70°C,可灵活应用于各种场合。
尺寸图
使用案例
可使用导轨安装使用的UNO POWER基础电源
相关产品
菲尼克斯开关电源相关产品
TRIO POWER电源
QUINT POWER电源
MINI POWER电源
紧凑型通用标准功能型TRIO POWER电源具有高性能和高可靠性,是机械制造的理想选择。
高性能QUINT POWER电源具独特的SFB技术和预诊断监控功能,能够提高应用系统的可用性。
用于DIN导轨安装的MINI POWER电源,初级开关模式
规格表
具体型号详细规格请查询菲尼克斯官网数据:
点击这里
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯的UNO POWER有什么特长
UNO POWER系列电源具有极高的功率密度,可提供高达240 W的功率,特别适合安装在空间有限的控制箱中。UNO POWER系列涵盖所有常用电压输出等级。
菲尼克斯的电气产品怎么样?
作为一家在机械制造和自动化领域拥有近100年行业经验的企业,菲尼克斯致力于面向未来的智能生产。除了全球公认的德国品质外,菲尼克斯拥有60,000多种产品,形成多样化产品组合。这是数十年钻研和关注各行业客户需求的成果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
电源
>
开关电源
>
开关电源
>
电源UPS类产品UNO POWER系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1715673030539
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715673030539