产品概述
菲尼克斯出品,用于DIN导轨安装的ESSENTIAL POWER电源,带有初级开关模式。
产品特点
宽范围电压输入和通过多项国际认证,全球通用。
利用预安装的DIN导轨适配器可实现轻松快捷的DIN导轨安装。
采用无风扇对流散热冷却,可实现更高的系统可用性。
SSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE
规格概述
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE | ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE | ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE |
2910588 | 2910587 | 2910586 |
IP20 | IP20 | IP20 |
100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
85 V AC ... 264 V AC | 85 V AC ... 264 V AC | 85 V AC ... 264 V AC (< 100 V AC降容1%/V AC) |
24 V DC ±2 % | 24 V DC ±2 % | 24 V DC ±2 % |
47 Hz ... 63 Hz | 47 Hz ... 63 Hz | 47 Hz ... 63 Hz |
5.4 A (115 V AC) | 2.8 A (115 V AC) | 2.2 A (115 V AC) |
2.7 A (230 V AC) | 1.4 A (230 V AC) | 1.2 A (230 V AC) |
523.27 VA | 273.22 VA | 249.56 VA |
480 W | 240 W | 120 W |
尺寸图
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE | ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE | ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE |
2910588 | 2910587 | 2910586 |
85.5 mm | 60 mm | 40 mm |
123.6 mm | 123.6 mm | 123.6 mm |
128.5 mm | 117.6 mm | 117.6 mm |
10 mm / 10 mm (100 V AC,最高负载90%) | 10 mm / 10 mm | 10 mm / 10 mm |
50 mm / 50 mm (100 V AC,最高负载90%) | 50 mm / 50 mm | 50 mm / 50 mm |
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE | | 单位(mm) |
| | |
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE | | |
| | |
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE | | |
| | |
使用案例
ESSENTIAL POWER电源配备基本功能,为系统可靠供电。
DIN导轨安装,采用无风扇对流散热方式,使用更轻松。
品牌介绍
菲尼克斯电气中国是德国菲尼克斯电气集团在华子公司,1993年进入中国,总部位于南京,是菲尼克斯电气集团面向全球的竞争力中心。下辖菲尼克斯(中国)投资有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司、菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司、 菲尼克斯(南京)智能制造技术工程有限公司、菲尼克斯亚太物流(南京)有限公司、菲尼克斯(南京)新能源汽车技术有限公司。现有员工1800多人。
公司为用户提供全球领先的组合式接线端子、印刷电路板连接器、工业接插件、电动汽车充电连接器、模块化电接口产品、防雷及浪涌保护器、工业自动化控制系统及软件等。公司先后在全国建立20多个办事处、100多家分销机构,为能源行业、过程行业、基础设施、工厂自动化等工业领域客户提供世界一流产品和优质高效服务 。在二十多年的发展历程中,菲尼克斯电气中国公司始终保持业务的健康增长,并积极为中国产业发展贡献力量。
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。
规格表
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE | ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE | ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE |
2910588 | 2910587 | 2910586 |
IP20 | IP20 | IP20 |
100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
85 V AC ... 264 V AC | 85 V AC ... 264 V AC | 85 V AC ... 264 V AC (< 100 V AC降容1%/V AC) |
24 V DC ±2 % | 24 V DC ±2 % | 24 V DC ±2 % |
47 Hz ... 63 Hz | 47 Hz ... 63 Hz | 47 Hz ... 63 Hz |
5.4 A (115 V AC) | 2.8 A (115 V AC) | 2.2 A (115 V AC) |
2.7 A (230 V AC) | 1.4 A (230 V AC) | 1.2 A (230 V AC) |
523.27 VA | 273.22 VA | 249.56 VA |
480 W | 240 W | 120 W |
尺寸图
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE | ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE | ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE |
2910588 | 2910587 | 2910586 |
85.5 mm | 60 mm | 40 mm |
123.6 mm | 123.6 mm | 123.6 mm |
128.5 mm | 117.6 mm | 117.6 mm |
10 mm / 10 mm (100 V AC,最高负载90%) | 10 mm / 10 mm | 10 mm / 10 mm |
50 mm / 50 mm (100 V AC,最高负载90%) | 50 mm / 50 mm | 50 mm / 50 mm |
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE | | 单位(mm) |
| | |
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE | | |
| | |
ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE | | |
| | |