订货号 | 产品示意图 | 尺寸图 |
1401682 | ||
3240262 | ||
1201002 | ||
1204119 | ||
1206421 | ||
0801733 | ||
5772485 | ||
1201730 | ||
1206599 |
订货号 | 产品示意图 | 尺寸图 |
1401695 | ||
801762 | ||
0801681 | ||
0801377 | ||
1206434 | ||
1201756 | ||
1201895 | ||
1201714 | ||
1206586 |
订货号 | 型号 | 类型 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
1401682 | NS15PERF2000MM | 打孔 | 5.5 | 15 | 2000 |
0801733 | NS35/7.5PERF2000MM | 7.5 | 35 | 2000 | |
5772485 | NS35/7.5PERFORATED1M | 7.5 | 35 | 2000 | |
1204119 | NS35/7.5WHPERF2000MM | 7.5 | 35 | 2000 | |
1206421 | NS35/7.5ZNPERF2000MM | 7.5 | 35 | 2000 | |
3240262 | NS30/15PERF.2000MM | 15 | 30 | 2000 | |
1201002 | NS32PERF2000MM | 15 | 32 | 2000 | |
1201730 | NS35/15PERF2000MM | 15 | 35 | 2000 | |
1206599 | NS35/15ZNPERF2000MM | 15 | 35 | 2000 | |
1401695 | NS15UNPERF2000MM | 未打孔 | 5 | 15 | 2000 |
0801762 | NS35/7.5CUUNPERF2000MM | 7.5 | 35 | 2000 | |
0801681 | NS35/7.5UNPERF2000MM | 7.5 | 35 | 2000 | |
0801377 | NS35/7.5V2AUNPERF2000MM | 7.5 | 35 | 2000 | |
1206434 | NS35/7.5ZNUNPERF2000MM | 7.5 | 35 | 2000 | |
1201756 | NS35/15ALUNPERF2000MM | 15 | 35 | 2000 | |
1201895 | NS35/15CUUNPERF2000MM | 15 | 35 | 2000 | |
1201714 | NS35/15UNPERF2000MM | 15 | 35 | 2000 | |
1206586 | NS35/15ZNUNPERF2000MM | 15 | 35 | 2000 |
订货号 | 型号 | 产品示意图 | 产品尺寸图 | 规格概述 | ||
1401682 | NS15 PERF 2000MM | 有孔 | ||||
0801733 | NS35/7.5 PERF 2000MM | 有孔 | ||||
5772485 | NS35/7.5 PERF ORATED1M | 有孔 | ||||
1204119 | NS35/7.5 WHPERF 2000MM | 有孔 | ||||
1206421 | NS35/7.5 ZNPERF 2000MM | 有孔 | ||||
3240262 | NS30/15 PERF. 2000MM | 有孔 | ||||
1201002 | NS32 PERF 2000MM | 有孔 | ||||
1201730 | NS35/15 PERF 2000MM | 有孔 | ||||
1206599 | NS35/15 ZNPERF 2000MM | 有孔 | ||||
1401695 | NS15 UNPERF 2000MM | 未打孔 | ||||
0801762 | NS35/7.5 CUUNPERF 2000MM | 未打孔 | ||||
0801681 | NS35/7.5 UNPERF 2000MM | 未打孔 | ||||
0801377 | NS35/7.5 V2AUNPERF 2000MM | 未打孔 | ; | |||
1206434 | NS35/7.5 ZNUNPERF 2000MM | 未打孔 | ||||
1201756 | NS35/15 ALUNPERF 2000MM | 未打孔 | ||||
1201895 | NS35/15 CUUNPERF 2000MM | 未打孔 | ||||
1201714 | NS35/15 UNPERF 2000MM | 未打孔 | ||||
1206586 | NS35/15 ZNUNPERF 2000MM | 未打孔 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|