订购号 | 1434992 | 1435001 | 1435014 |
型号 | SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-Z | SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-Z | SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-Z |
图片 | |||
尺寸图 | |||
订购号 | 1435551 | 1521944 | 1522891 |
型号 | SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-Z | SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS SH | SAC-8P-10,0-PUR/M12FS SH |
图片 | |||
尺寸图 | |||
环境温度(运行) | -20 °C ... 85 °C (阀门插头) -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
保护等级 | IP65 IP67 |
订购号 | 型号 | 连接器类型 | 位数 | 线缆长度(M) |
1434992 | SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-Z | 阀插头 | 3 | 3 |
1435001 | SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-Z | 阀插头 | 3 | 5 |
1435014 | SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-Z | 阀插头 | 3 | 10 |
1435551 | SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-Z | 阀插头 | 3 | 5 |
1521944 | SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS SH | M8针式插头 | 4 | 10 |
1522891 | SAC-8P-10,0-PUR/M12FS SH | M12 针式插头 | 8 | 10 |
订购号 | 1434992 | 1435001 | 1435014 |
型号 | SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-Z | SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-Z | SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-Z |
图片 | |||
尺寸图 | |||
线路图 | |||
线缆长度 | 3 m | 5 m | 10 m |
订购号 | 1435551 | 1521944 | 1522891 |
型号 | SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-Z | SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS SH | SAC-8P-10,0-PUR/M12FS SH |
图片 | |||
尺寸图 | |||
线路图 | |||
线缆长度 | 5 m | 10 m | 10 m |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|