等级 | CAT5/CAT5e | RoHS规范 | RoHS2.0 |
产品颜色 | 交通灰/银色 | 芯数 | 4c/8c |
可连接导线直径 | 5.0mm~8.0mm | 电缆出口 | 弯头/直头 |
材质 | PA/锌模铸/玻璃光纤 | 保护等级 | IP20/IP65/IP67 |
接线容量 | AWG26~AWG22 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
带屏蔽多芯电缆 UL2464 300V | 端子加工用 绝缘压着端子 | 运动拖链用 和柔控制电缆 | 焊接加工用 Dsub连接器 | |
品牌 | MISUMI | MISUMI | 和柔(HELUKABEL)[德国] | MISUMI |
品名 | 固定用电源/信号电缆・BASIC-Pro-MASTER系列 带屏蔽 UL2464 300V | 绝缘压着端子 Y形 | 拖链用高柔性控制电缆 | Dsub连接器 焊接型冲压端子 |
发货日 | 当天起 | 当天起 | 当天起 | 当天起 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|