螺丝刀
商品
评价
详情
  • 螺丝刀
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺丝刀

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
产品特点
螺丝刀    螺丝刀    螺丝刀
尺寸图
订货号型号尺寸产品参考图
1204504SZF0-0.4X2.5刀片:0.4 x 2.5 x 75 mm,长度:156 mm螺丝刀
1204517SZF1-0.6X3.5刀片:0.6 x 3.5 x 100 mm,长度:181 mm
1204520SZF2-0.8X4.0刀片:0.8 x 4.0 x 100 mm,长度:198 mm
1206612SZF3-1.0X5.5刀片:1.0 x 5.5 x 150 mm,长度:248 mm 
1205053SZS0.6X3.5刀片:0.6 x 3.5 x 100 mm,长度:181 mm螺丝刀
1205037SZS0.4X2.5VDE刀片:0.4 x 2.5 x 80 mm,长度:161 mm螺丝刀
1205066SZS1.0X4.0VDE刀片:1.0 x 4.0 x 100 mm,长度:198 mm
1207404SZS0.5X3.0VDE刀片:0.5 x 3.0 x 100 mm长度:181 mm
1209114SZS1.0X5.5VDE刀片:1.0 x 5.5 x 125 mm,长度:223 mm
1212602SZS0.6X3.5VDE刀片:0.6 x 3.5 x 100 mm,长度:181 mm
1205147SZKPH0VDEPH0 x 80 mm,长度: 161 mm螺丝刀
1205150SZKPH1VDEPH1 x 80 mm,长度:178 mm
1205163SZKPH2VDEPH2 x 100 mm,长度: 205 mm
使用方法
可用于一字螺钉

螺丝刀使用方法    螺丝刀使用方法    螺丝刀使用方法
使用案例
使用案例
相关产品

规格表
螺丝刀
订货号型号尺寸
1204504SZF0-0.4X2.5刀片:0.4 x 2.5 x 75 mm,长度:156 mm
1204517SZF1-0.6X3.5刀片:0.6 x 3.5 x 100 mm,长度:181 mm
1204520SZF2-0.8X4.0刀片:0.8 x 4.0 x 100 mm,长度:198 mm
1206612SZF3-1.0X5.5刀片:1.0 x 5.5 x 150 mm,长度:248 mm 
螺丝刀
订货号型号尺寸
1205053SZS0.6X3.5刀片:0.6 x 3.5 x 100 mm,长度:181 mm
螺丝刀
订货号型号尺寸
1205037SZS0.4X2.5VDE刀片:0.4 x 2.5 x 80 mm,长度:161 mm
1205066SZS1.0X4.0VDE刀片:1.0 x 4.0 x 100 mm,长度:198 mm
1207404SZS0.5X3.0VDE刀片:0.5 x 3.0 x 100 mm长度:181 mm
1209114SZS1.0X5.5VDE刀片:1.0 x 5.5 x 125 mm,长度:223 mm
1212602SZS0.6X3.5VDE刀片:0.6 x 3.5 x 100 mm,长度:181 mm
螺丝刀
订货号型号尺寸
1205147 SZKPH0VDEPH0 x 80 mm,长度: 161 mm
1205150 SZKPH1VDEPH1 x 80 mm,长度:178 mm
1205163 SZKPH2VDEPH2 x 100 mm,长度: 205 mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
螺丝刀刀头有几种款式?
SCREWFOX螺丝刀有一字螺丝钉和十字螺丝钉。
具体请参考订购型号上的示意图。
SCREWFOX螺丝刀具体可以用于什么场景?
SCREWFOX螺丝刀和工具用于PT,ST和QTC端子。用于操作一字头螺钉。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页