产品图片 | 优势特点 | 型号 | 订货号 |
适用于横截面0.25~6.0mm²的导线 | CRIMPFOX 6 | 1212034 | |
适用于横截面0.14~10mm²的导线 | CRIMPFOX 10S | 1212045 | |
适用于横截面0.14~6mm²的导线 | CRIMPFOX 6H | 1212046 | |
适用于横截面0.5~6mm²的导线 | CRIMPFOX-RCI 6 | 1212057 |
订货号 | 型号 | 适用于导线类型 |
1212034 | CRIMPFOX 6 | 适用于横截面0.25~6.0mm²的导线 |
1212045 | CRIMPFOX 10S | 适用于横截面0.14~10mm²的导线 |
1212046 | CRIMPFOX 6H | 适用于横截面0.14~6mm²的导线 |
1212057 | CRIMPFOX-RCI 6 | 适用于横截面0.5~6mm²的导线 |
订货号 | 1212034 | 1212045 | 1212046 | 1212057 |
型号 | CRIMPFOX 6 | CRIMPFOX 10S | CRIMPFOX 6H | CRIMPFOX-RCI 6 |
产品图片 | 适用于横截面0.25~6.0mm²的导线 | 适用于横截面0.14~10mm²的导线 | 适用于横截面0.14~6mm²的导线 | 适用于横截面0.5~6mm²的导线 |
技术参数 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|