产品概述
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
产品特点
尺寸图
|
25 | 25 | 2000 |
25 | 40 | 2000 |
25 | 60 | 2000 |
25 | 80 | 2000 |
30 | 40 | 2000 |
30 | 60 | 2000 |
30 | 80 | 2000 |
30 | 100 | 2000 |
40 | 40 | 2000 |
40 | 60 | 2000 |
40 | 80 | 2000 |
40 | 100 | 2000 |
60 | 40 | 2000 |
60 | 60 | 2000 |
60 | 80 | 2000 |
60 | 100 | 2000 | 单位:mm |
|
80 | 25 | 2000 |
80 | 40 | 2000 |
80 | 60 | 2000 |
80 | 80 | 2000 |
80 | 100 | 2000 |
100 | 40 | 2000 |
100 | 60 | 2000 |
100 | 80 | 2000 |
100 | 100 | 2000 |
120 | 60 | 2000 |
120 | 80 | 2000 | 单位:mm |
规格概述
|
-5 ℃ ... 60 ℃ |
无铅 |
V0 |
PVC |
CSA |
灰色 |
|
-40 ℃ ... 90 ℃ |
无卤素 |
V0 |
PC/ABS |
CSA |
灰色 |
使用案例
相关产品
规格表
|
3240187 | CD25X25 | | 25 | 25 | 2000 | |
3240188 | CD25X40 | | 25 | 40 | 2000 |
3240191 | CD25X60 | | 25 | 60 | 2000 |
3240197 | CD25X80 | | 25 | 80 | 2000 |
3240278 | CD30X40 | | 30 | 40 | 2000 |
3240280 | CD30X60 | | 30 | 60 | 2000 |
3240282 | CD30X80 | | 30 | 80 | 2000 |
3240189 | CD40X40 | | 40 | 40 | 2000 |
3240192 | CD40X60 | | 40 | 60 | 2000 |
3240198 | CD40X80 | | 40 | 80 | 2000 |
3240294 | CD40X100 | | 40 | 100 | 2000 |
3240193 | CD60X60 | | 60 | 60 | 2000 |
3240199 | CD60X80 | | 60 | 80 | 2000 |
3240263 | CD60X100 | | 60 | 100 | 2000 |
3240200 | CD80X80 | | 80 | 80 | 2000 | |
3240264 | CD80X100 | | 80 | 100 | 2000 |
3240201 | CD100X80 | | 100 | 80 | 2000 |
3240205 | CD100X100 | | 100 | 100 | 2000 |
3240202 | CD120X80 | | 120 | 80 | 2000 |
3240340 | CD-HF25X25 | | 25 | 25 | 2000 | |
3240342 | CD-HF25X60 | | 25 | 60 | 2000 |
3240343 | CD-HF25X80 | | 25 | 80 | 2000 |
3240344 | CD-HF30X40 | | 30 | 40 | 2000 |
3240345 | CD-HF30X60 | | 30 | 60 | 2000 |
3240348 | CD-HF40X40 | | 40 | 40 | 2000 |
3240349 | CD-HF40X60 | | 40 | 60 | 2000 |
3240350 | CD-HF40X80 | | 40 | 80 | 2000 |
3240351 | CD-HF40X100 | | 40 | 100 | 2000 |
3240353 | CD-HF60X60 | | 60 | 60 | 2000 |
3240354 | CD-HF60X80 | | 60 | 80 | 2000 |