MSTB插拔式连接器
商品
评价
详情
  • MSTB插拔式连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MSTB插拔式连接器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
菲尼克斯插拔式连接器,可灵活选择不同的连接方式,连接更轻松方便。
产品特点
菲尼克斯电气的PCB连接器提供创新型连接技术。针距2.5到15 mm,最高电流可达125 A,是适用于各类设备的解决方案。
·适用线径在0.6mm2(AWG 20)到35mm2(AWG 2)之间的导线
·额定电流为125 A(IEC)/115 A(UL B, C)
·额定电压为1000V(IEC)/600V(UL B, C)
·提供不同接线方向的螺钉,弹簧,快速免剥线和压接等连接方式
·适用于2.5至15mm针距
·适于板对板,线对板及线对线连接
·可灵活选择不同的导线连接技术
·触点几何表面设计更合理,使用寿命更长
·创新锁紧方式,连接更牢靠
·采用编码系统,避免错接
菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器
注意:照片仅供参考,无法作为购买依据。
   商品参数以菲尼克斯官网为准<菲尼克斯官网>
尺寸图
部分型号尺寸图,详细各型号请参考官网<菲尼克斯官网>
 
菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器
 
菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器
使用案例
菲尼克斯电气的COMBICON全系列产品,可使用1位到24位的固定式和插拔式连接器,不论采用螺钉连接还死活弹簧连接,均能为各类应用环境提供用于信号,数据和电力传输的连接技术。

菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器

规格表
部分型号尺寸图,详细各型号请参考官网<菲尼克斯官网>
菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器
PCB 插头带压片的螺钉连接,间距5.08 mm
连接系统/触点类型单位CLASSIC COMBICON / 孔式连接器
锁紧装置-不带
接线容量--
刚性导线/柔性导线mm²0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5
带冷压头的柔性导线,冷压头不带绝缘套管mm²0.25 - 2.5
带冷压头的柔性导线,冷压头带绝缘套管mm²0.25 - 2.5
2根横截面相同的导线,刚性/柔性mm²0.2 - 1 / 0.2 - 1.5
具有相同横截面的2条导线,柔性,带冷压头但不带塑料套管mm²0.25 - 1
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,配有带绝缘套
管的TWIN冷压头
mm²0.5 - 1.5
可连接导向横截面 AWG/kcmil-24 - 12
剥线长度mm7
紧固力矩Nm0.5 - 0.6
电气参数--
额定电流/接线容量A/mm²12 / 2.5
浪涌电压类别/污染等级-III / 3III / 2II / 2
额定绝缘电压V250320630
额定脉冲耐受电压kV444
认证数据(UL/CUL)--
Use Group-BCD
额定电压/电流V/A300 / 15-300 / 10
AWG-30 - 12-30 - 12
认证数据(CSA)--
Use Group-BCD
额定电压/电流V/A300 / 10-300 / 10
AWG-28 - 12-28 - 12
一般参数--
绝缘材料类型/绝缘材料组-PA / I
阻燃等级符合UL94-V0

菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器
PCB 插头带压片的螺钉连接,间距5 mm
连接系统/触点类型单位CLASSIC COMBICON / 孔式连接器
锁紧装置-不带
接线容量--
刚性导线/柔性导线mm²0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5
带冷压头的柔性导线,冷压头不带绝缘套管mm²0.25 - 2.5
带冷压头的柔性导线,冷压头带绝缘套管mm²0.25 - 2.5
2根横截面相同的导线,刚性/柔性mm²0.2 - 1 / 0.2 - 1.5
具有相同横截面的2条导线,柔性,带冷压头但不带塑料套管mm²0.25 - 1
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,配有带绝缘套
管的TWIN冷压头
mm²0.5 - 1.5
可连接导向横截面 AWG/kcmil-24 - 12
剥线长度mm7
紧固力矩Nm0.5 - 0.6
电气参数--
额定电流/接线容量A/mm²12 / 2.5
浪涌电压类别/污染等级-III / 3III / 2II / 2
额定绝缘电压V250320630
额定脉冲耐受电压kV444
认证数据(UL/CUL)--
Use Group-BCD
额定电压/电流V/A300 / 15-300 / 10
AWG-30 - 12-30 - 12
认证数据(CSA)--
Use Group-BCD
额定电压/电流V/A300 / 10-300 / 10
AWG-28 - 12-28 - 12
一般参数--
绝缘材料类型/绝缘材料组-PA / I
阻燃等级符合UL94-V0

菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器
PCB插头带压片的螺钉连接,间距5.08 mm
连接系统/触点类型单位CLASSIC COMBICON / 孔式连接器
锁紧装置-螺纹法兰
接线容量--
刚性导线/柔性导线mm²0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5
带冷压头的柔性导线,冷压头不带绝缘套管mm²0.25 - 2.5
带冷压头的柔性导线,冷压头带绝缘套管mm²0.25 - 2.5
2根横截面相同的导线,刚性/柔性mm²0.2 - 1 / 0.2 - 1.5
具有相同横截面的2条导线,柔性,带冷压头但不带塑料套管mm²0.25 - 1
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,配有带绝缘套
管的TWIN冷压头
mm²0.5 - 1.5
可连接导向横截面 AWG/kcmil-24 - 12
剥线长度mm7
紧固力矩Nm0.5 - 0.6
电气参数--
额定电流/接线容量A/mm²12 / 2.5
浪涌电压类别/污染等级-III / 3III / 2II / 2
额定绝缘电压V250320630
额定脉冲耐受电压kV444
认证数据(UL/CUL)--
Use Group-BCD
额定电压/电流V/A300 / 15-300 / 10
AWG-30 - 12-30 - 12
认证数据(CSA)--
Use Group-BCD
额定电压/电流V/A300 / 10-300 / 10
AWG-28 - 12-28 - 12
一般参数--
绝缘材料类型/绝缘材料组-PA / I
阻燃等级符合UL94-V0

菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器
PCB插头带压片的螺钉连接,间距5 mm
连接系统/触点类型单位CLASSIC COMBICON / 孔式连接器
锁紧装置-螺纹法兰
接线容量--
刚性导线/柔性导线mm²0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5
带冷压头的柔性导线,冷压头不带绝缘套管mm²0.25 - 2.5
带冷压头的柔性导线,冷压头带绝缘套管mm²0.25 - 2.5
2根横截面相同的导线,刚性/柔性mm²0.2 - 1 / 0.2 - 1.5
具有相同横截面的2条导线,柔性,带冷压头但不带塑料套管mm²0.25 - 1
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,配有带绝缘套
管的TWIN冷压头
mm²0.5 - 1.5
可连接导向横截面 AWG/kcmil-24 - 12
剥线长度mm7
紧固力矩Nm0.5 - 0.6
电气参数--
额定电流/接线容量A/mm²12 / 2.5
浪涌电压类别/污染等级-III / 3III / 2II / 2
额定绝缘电压V250320630
额定脉冲耐受电压kV444
认证数据(UL/CUL)--
Use Group-BCD
额定电压/电流V/A300 / 15-300 / 10
AWG-30 - 12-30 - 12
认证数据(CSA)--
Use Group-BCD
额定电压/电流V/A300 / 10-300 / 10
AWG-28 - 12-28 - 12
一般参数--
绝缘材料类型/绝缘材料组-PA / I
阻燃等级符合UL94-V0
尺寸图
部分型号尺寸图,详细各型号请参考官网<菲尼克斯官网>

菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器
菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器菲尼克斯 PHOENIX CONTACT MSTB PCB 插拔式连接器

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么有一些型号没有基本信息和规格表?
由于该系列产品型号众多且分类繁杂,网页只引用了部分产品信息,详细信息请登录菲尼克斯官网查询,地址如下:https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/PCB_plug-in_connectors_P-11-02/42d3a3f5-0788-4f1d-854e-6f898375f068
XXX产品是否满足UL认证,CE认证等?
您好,菲尼克斯官网此类信息非常全面,可以点击点击型号/交期中的>产品信息,跳转到菲尼克斯官网的具体型号详情页,认证标签页中可以根据需求选择下载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > MSTB插拔式连接器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页