产品概述
此系列连接器属于固定式插拔连接器,适用导体截面积范围广。
产品特点
1,适用线径在0.14mm2(AWG26)到95mm2(AWG3/0)之间的导线
2,额定带你留为232A(IEC)/200A(UL B,C)
3,额定电压为1000V(IEC)/600V(UL B,C)
4,提供不同接线方向的螺钉,弹簧和快速免剥线等连接方式
5,适用于2.5至20mm针距
6,适用波峰焊,THR和SMT等焊接工艺
规格概述
|
IC2.5/2-ST-5.08 | 1786174 | IC2.5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/3-ST-5.08 | 1786187 | IC2.5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/4-ST-5.08 | 1786190 | IC2.5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/5-ST-5.08 | 1786200 | IC2.5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/6-ST-5.08 | 1786213 | IC2.5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/12-ST-5.08 | 1786271 | IC2.5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/3-STF-5.08 | 1825323 | IC2.5/□-STF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/2-STGF-5.08 | 1825501 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/3-STGF-5.08 | 1825514 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/4-STGF-5.08 | 1825527 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/5-STGF-5.08 | 1825530 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/6-STGF-5.08 | 1825543 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/7-STGF-5.08 | 1825556 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/8-STGF-5.08 | 1825569 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/10-STGF-5.08 | 1825585 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/12-STGF-5.08 | 1825608 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IC2.5/16-STGF-5.08 | 1825640 | IC2.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至2.5mm2(AWG14) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距5.08mm |
IMC1.5/2-ST-3.81 | 1857883 | IMC1.5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至1.5mm2(AWG16) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距3.81mm |
IMC1.5/3-ST-3.81 | 1857896 | IMC1.5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至1.5mm2(AWG16) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距3.81mm |
IMC1.5/4-ST-3.81 | 1857906 | IMC1.5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至1.5mm2(AWG16) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距3.81mm |
IMC1.5/2-STGF-3.81 | 1858031 | IMC1.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至1.5mm2(AWG16) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距3.81mm |
IMC1.5/3-STGF-3.81 | 1858044 | IMC1.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至1.5mm2(AWG16) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距3.81mm |
IMC1.5/4-STGF-3.81 | 1858057 | IMC1.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至1.5mm2(AWG16) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距3.81mm |
IMC1.5/6-STGF-3.81 | 1858073 | IMC1.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至1.5mm2(AWG16) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距3.81mm |
IMC1.5/10-STGF-3.81 | 1858112 | IMC1.5/□-STGF | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至1.5mm2(AWG16) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距3.81mm |
IPC16/4-STF-SH-10.16 | 1970346 | IPC 16/□-STF-SH | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至16mm2(AWG6) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距10.16mm |
IPC5/4-G-7.62 | 1708404 | IPC 5/□-G 直线排列 | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至6mm2(AWG10) | 印刷线路板壳体,间距间距7.62mm |
IPC5/4-ST-7.62 | 1709063 | IPC 5/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至6mm2(AWG10) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距7.62mm |
IPC5/3-STGCL-7.62 | 1718274 | IPC 5/□-STGCL | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至6mm2(AWG10) | PCB插头 带压片的螺钉连接,间距7.62mm |
ISPC16/2-ST-10.16 | 1748545 | ISPC 16/□-ST | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至16mm2(AWG6) | PCB插头,直插式弹簧连接,间距10.16mm |
ISPC5/2-STGCL-7.62 | 1748862 | ISPC 5/□-STGCL | 固定式插拔连接器 导体横断面最大至6mm2(AWG10) | PCB插头,直插式弹簧连接,间距7.62mm |
使用案例
轨道交通
化工厂
品牌介绍
作为全球电子连接和电子接口领域、工业自动化领域的市场领导者,菲尼克斯电气为客户提供包括工业器件与电子技术、装置连接技术、行业管理与自动化在内的器件、系统和解决方案。
规格表
IC2.5/□-ST
IC2.5/□-STF
IC2.5/□-STGF
IMC1.5/□-ST
IMC1.5/□-STGF
IPC 16/□-STF-SH
IPC 5/□-G 直线排列
IPC 5/□-ST
IPC 5/□-STGCL
ISPC 16/□-ST
ISPC 5/□-STGCL
尺寸图
IC2.5/□-ST
IC2.5/□-STF
IC2.5/□-STGF
IMC1.5/□-ST
IMC1.5/□-STGF
IPC 16/□-STF-SH
IPC 5/□-G 直线排列
IPC 5/□-ST
IPC 5/□-STGCL
ISPC 16/□-ST
ISPC 5/□-STGCL