产品概述
菲尼克斯针式连接器
产品特点
适用于波峰焊和回流焊工艺
适用于所有COMBICON针式连接器
PST 1,3/ 2-5,0 | PST 1,3/ 3-5,0 | PST 1,3/ 4-5,0 | PST 1,3/ 4-5,0 | PST 1,3/ 8-5,0 | PST 1,3/11-5,0 |
PST 1,3/..-V | PST 1,3/..-V | PST 1,3/..-V | PST 1,3/..-V | PST 1,3/..-V | PST 1,3/..-V |
IIIa | IIIa | IIIa | IIIa | IIIa | IIIa |
4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V |
400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
EN-VDE | EN-VDE | EN-VDE | EN-VDE | EN-VDE | EN-VDE |
12 A (取决于所使用的插头) |
12 A (取决于所使用的插头) |
PA | PA | PA | PA | PA | PA |
V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
PST 1,0/ 2-3,5 | PST 1,0/ 3-3,5 | PST 1,0/ 4-3,5 | PST 1,0/ 6-3,5 |
PST 1,0/..-V | PST 1,0/..-V | PST 1,0/..-V | PST 1,0/..-V |
IIIa | IIIa | IIIa | IIIa |
2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV |
2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV |
2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV |
160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
EN-VDE | EN-VDE | EN-VDE | EN-VDE |
8 A (取决于所使用的插头) |
8 A (取决于所使用的插头) |
PA | PA | PA | PA |
V0 | V0 | V0 | V0 |
黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
2 | 3 | 4 | 6 |
注意:照片仅供参考,无法作为购买依据。
商品参数以菲尼克斯官网为准<
菲尼克斯官网>
规格概述
PST 1,3/ 2-5,0 | PST 1,3/ 3-5,0 | PST 1,3/ 4-5,0 | PST 1,3/ 4-5,0 | PST 1,3/ 8-5,0 | PST 1,3/11-5,0 |
11.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
9.6 | 14.6 | 19.6 | 24.6 | 39.6 | 55 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 |
9.6 | 14.6 | 19.6 | 24.6 | 39.6 | 55 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ø 1.3 | ø 1.3 | ø 1.3 | ø 1.3 | ø 1.3 | ø 1.3 |
11.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
PST 1,0/ 2-3,5 | PST 1,0/ 3-3,5 | PST 1,0/ 4-3,5 | PST 1,0/ 6-3,5 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
6.6 | 10.1 | 13.6 | 20.6 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
3.5 | 7 | 10.5 | 17.5 |
6.6 | 10.1 | 13.6 | 20.6 |
13 | 13 | 13 | 13 |
9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
ø 1 | ø 1 | ø 1 | ø 1 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
尺寸图
单位:mm |
|
|
使用案例
菲尼克斯电气的COMBICON全系列产品,可使用1位到24位的固定式和插拔式连接器,不论采用螺钉连接还死活弹簧连接,均能为各类应用环境提供用于信号,数据和电力传输的连接技术。
品牌介绍
菲尼克斯电气中国是德国菲尼克斯电气集团在华子公司,1993年进入中国,总部位于南京,是菲尼克斯电气集团面向全球的竞争力中心。
公司为用户提供全球领先的组合式接线端子、印刷电路板连接器、工业接插件、电动汽车充电连接器、模块化电接口产品、防雷及浪涌保护器、工业自动化控制系统及软件等。公司先后在全国建立20多个办事处、100多家分销机构,为能源行业、过程行业、基础设施、工厂自动化等工业领域客户提供世界一流产品和优质高效服务 。在二十多年的发展历程中,菲尼克斯电气中国公司始终保持业务的健康增长,并积极为中国产业发展贡献力量。
规格表
针式连接器,PST 1,3,间距5 mm
单位 | CLASSIC COMBICON PST 1,3 / 孔式连接器 |
- | 不带 |
- |
A | 12 |
- | III / 3 | III / 2 | II / 2 |
V | 250 | 320 | 400 |
kV | 4 | 4 | 4 |
- |
- | B | C | D |
V/A | 300 / 16 | - | 300 / 10 |
- | - | - | - |
- | |
- | B | C | D |
V/A | 300 / 5 | - | 300 / 5 |
- | - | - | - |
- |
- | PA / IIIa |
- | V0 |
针式连接器,PST 1,0,间距5 mm
单位 | CLASSIC COMBICON PST 1 / 孔式连接器 |
- | 不带 |
- |
A | 8 |
- | III / 3 | III / 2 | II / 2 |
V | 160 | 250 | 250 |
kV | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
- |
- | B | C | D |
V/A | 300 / 10 | - | - |
- | - | - | - |
- |
- | PA / IIIa |
- | V0 |
尺寸图
单位:mm |
|
PST 1,3/ 2-5,0 | PST 1,3/ 3-5,0 | PST 1,3/ 4-5,0 | PST 1,3/ 4-5,0 | PST 1,3/ 8-5,0 | PST 1,3/11-5,0 |
11.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
9.6 | 14.6 | 19.6 | 24.6 | 39.6 | 55 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 |
9.6 | 14.6 | 19.6 | 24.6 | 39.6 | 55 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ø 1.3 | ø 1.3 | ø 1.3 | ø 1.3 | ø 1.3 | ø 1.3 |
11.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
PST 1,0/ 2-3,5 | PST 1,0/ 3-3,5 | PST 1,0/ 4-3,5 | PST 1,0/ 6-3,5 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
6.6 | 10.1 | 13.6 | 20.6 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
3.5 | 7 | 10.5 | 17.5 |
6.6 | 10.1 | 13.6 | 20.6 |
13 | 13 | 13 | 13 |
9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
ø 1 | ø 1 | ø 1 | ø 1 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |