产品概述
以太网交换机是工业网络的通信中枢,通过提供可靠高效的数据交换确保网络的稳定。 菲尼克斯电气可为各类应用提供适用的交换机。
产品特点
以太网为设计基础设施联网提供了自由度。使用菲尼克斯电气的工业以太网产品,您可以利用以太网的各种特性,实现无可比拟的灵活性、性能、稳定性与速度。为此菲尼克斯电气提供非管理型交换机、管理型交换机、DIN导轨式交换机等各种交换机以及现场设备,适于各类应用。
产品优势明显
●支持多种传输介质,最多16个端口
●坚固的金属外壳,抗干扰能力强,宽温设计,适于持续运行的工业场合
●快速诊断、信号触点和冗余电源,确保可靠运行
●提供适于大流量数据传输的千兆级交换机
●提供PoE交换机,简化远程终端和受电端设备的布线
规格概述
|
FLSWITCH2008 | 2702324 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 铜缆 | 10/100 | 323 |
FLSWITCH2208 | 2702327 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 铜缆 | 10/100 | 230 |
FLSWITCHSF16TX | 2832849 | IP20 | RJ45 | 16 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 579.3 |
FLSWITCHSF8TX | 2832771 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 417 |
FLSWITCHSFN16TX | 2891933 | IP20 | RJ45 | 16 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 817 |
FLSWITCHSFN4TX/FX | 2891851 | IP20 | RJ45 | 4 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 265 |
FLSWITCHSFN4TX/FXST | 2891453 | IP20 | RJ45 | 4 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 406.9 |
FLSWITCHSFN5GT | 2891444 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100/1000 | 205 |
FLSWITCHSFN5TX | 2891152 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 415 |
FLSWITCHSFN5TX-PN | 2891151 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 466.9 |
FLSWITCHSFN6TX/2FX | 2891314 | IP20 | RJ45 | 6 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 365 |
FLSWITCHSFN8GT | 2891673 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100/1000 | 395 |
FLSWITCHSFN8TX | 2891929 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 494.2 |
FLSWITCHSFN8TX-PN | 2891018 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 365 |
FLSWITCHSFNB4TX/FX | 2891027 | IP20 | RJ45 | 4 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 267 |
FLSWITCHSFNB5TX | 2891001 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 263.4 |
FLSWITCHSFNB8TX | 2891002 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 385 |
FLSWITCHSFNT5TX | 2891003 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 495.3 |
FLSWITCHSMCS16TX | 2700996 | IP20 | RJ45 | 16 | 自适应/自交叉 | 铜缆 | 10/100 | 1035 |
尺寸图
|
FLSWITCH2008 | 2702324 | 45 | 130 | 115 |
FLSWITCH2208 | 2702327 | 45 | 130 | 115 |
FLSWITCHSF16TX | 2832849 | 205 | 94.3 | 30 |
FLSWITCHSF8TX | 2832771 | 135 | 94.3 | 30 |
FLSWITCHSFN16TX | 2891933 | 70 | 135 | 110 |
FLSWITCHSFN4TX/FX | 2891851 | 30 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN4TX/FXST | 2891453 | 30 | 131 | 70 |
FLSWITCHSFN5GT | 2891444 | 28 | 110 | 70 |
FLSWITCHSFN5TX | 2891152 | 30 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN5TX-PN | 2891151 | 30 | 130 | 100 |
FLSWITCHSFN6TX/2FX | 2891314 | 50 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN8GT | 2891673 | 50 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN8TX | 2891929 | 50 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN8TX-PN | 2891018 | 50 | 130 | 100 |
FLSWITCHSFNB4TX/FX | 2891027 | 28 | 110 | 70 |
FLSWITCHSFNB5TX | 2891001 | 28 | 110 | 70 |
FLSWITCHSFNB8TX | 2891002 | 50 | 110 | 70 |
FLSWITCHSFNT5TX | 2891003 | 30 | 130 | 100 |
FLSWITCHSMCS16TX | 2700996 | 214 | 110 | 69 |
使用案例
通过LED指示灯提供线路诊断信息 | | 可另购机械式端口启用锁定机制 | | SF非管理型交换机采用扁平外形设计,而SFN交换机则采用超薄设计 |
![菲尼克斯交换机](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/PHE1/222301952602/img/a200003-1.jpg) | | ![菲尼克斯交换机](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/PHE1/222301952602/img/a200004-1.jpg) | | ![菲尼克斯交换机](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/PHE1/222301952602/img/a200005-1.jpg) |
品牌介绍
菲尼克斯电气中国是德国菲尼克斯电气集团在华子公司,1993年进入中国,总部位于南京,是菲尼克斯电气集团面向全球的竞争力中心。下辖菲尼克斯(中国)投资有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司、菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司、 菲尼克斯(南京)智能制造技术工程有限公司、菲尼克斯亚太物流(南京)有限公司、菲尼克斯(南京)新能源汽车技术有限公司。现有员工1800多人。
公司为用户提供全球领先的组合式接线端子、印刷电路板连接器、工业接插件、电动汽车充电连接器、模块化电接口产品、防雷及浪涌保护器、工业自动化控制系统及软件等。公司先后在全国建立20多个办事处、100多家分销机构,为能源行业、过程行业、基础设施、工厂自动化等工业领域客户提供世界一流产品和优质高效服务 。在二十多年的发展历程中,菲尼克斯电气中国公司始终保持业务的健康增长,并积极为中国产业发展贡献力量。
菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。
![米思米 misumi 菲尼克斯 phoenix 双层接线端子 UK](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/PHE1/222301952602/img/a200006-1.jpg)
规格表
|
FLSWITCH2008 | 2702324 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 铜缆 | 10/100 | 323 |
FLSWITCH2208 | 2702327 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 铜缆 | 10/100 | 230 |
FLSWITCHSF16TX | 2832849 | IP20 | RJ45 | 16 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 579.3 |
FLSWITCHSF8TX | 2832771 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 417 |
FLSWITCHSFN16TX | 2891933 | IP20 | RJ45 | 16 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 817 |
FLSWITCHSFN4TX/FX | 2891851 | IP20 | RJ45 | 4 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 265 |
FLSWITCHSFN4TX/FXST | 2891453 | IP20 | RJ45 | 4 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 406.9 |
FLSWITCHSFN5GT | 2891444 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100/1000 | 205 |
FLSWITCHSFN5TX | 2891152 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 415 |
FLSWITCHSFN5TX-PN | 2891151 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 466.9 |
FLSWITCHSFN6TX/2FX | 2891314 | IP20 | RJ45 | 6 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 365 |
FLSWITCHSFN8GT | 2891673 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100/1000 | 395 |
FLSWITCHSFN8TX | 2891929 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 494.2 |
FLSWITCHSFN8TX-PN | 2891018 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 365 |
FLSWITCHSFNB4TX/FX | 2891027 | IP20 | RJ45 | 4 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 267 |
FLSWITCHSFNB5TX | 2891001 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 263.4 |
FLSWITCHSFNB8TX | 2891002 | IP20 | RJ45 | 8 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 385 |
FLSWITCHSFNT5TX | 2891003 | IP20 | RJ45 | 5 | 自适应/自交叉 | 以太网RJ45双绞线 | 10/100 | 495.3 |
FLSWITCHSMCS16TX | 2700996 | IP20 | RJ45 | 16 | 自适应/自交叉 | 铜缆 | 10/100 | 1035 |
尺寸图
|
FLSWITCH2008 | 2702324 | 45 | 130 | 115 |
FLSWITCH2208 | 2702327 | 45 | 130 | 115 |
FLSWITCHSF16TX | 2832849 | 205 | 94.3 | 30 |
FLSWITCHSF8TX | 2832771 | 135 | 94.3 | 30 |
FLSWITCHSFN16TX | 2891933 | 70 | 135 | 110 |
FLSWITCHSFN4TX/FX | 2891851 | 30 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN4TX/FXST | 2891453 | 30 | 131 | 70 |
FLSWITCHSFN5GT | 2891444 | 28 | 110 | 70 |
FLSWITCHSFN5TX | 2891152 | 30 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN5TX-PN | 2891151 | 30 | 130 | 100 |
FLSWITCHSFN6TX/2FX | 2891314 | 50 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN8GT | 2891673 | 50 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN8TX | 2891929 | 50 | 120 | 70 |
FLSWITCHSFN8TX-PN | 2891018 | 50 | 130 | 100 |
FLSWITCHSFNB4TX/FX | 2891027 | 28 | 110 | 70 |
FLSWITCHSFNB5TX | 2891001 | 28 | 110 | 70 |
FLSWITCHSFNB8TX | 2891002 | 50 | 110 | 70 |
FLSWITCHSFNT5TX | 2891003 | 30 | 130 | 100 |
FLSWITCHSMCS16TX | 2700996 | 214 | 110 | 69 |