产品概述
菲尼克斯保险丝
依照IEC 标准的熔断器及其保险丝底座。
产品特点
● 10x38小型保险丝用于可靠保护光伏模块及其控制系统
● 用于PV线路,额定电压高达1000 V DC
● 依照IEC 60269-6光伏标准设计
尺寸图
单位(mm)
尺寸图1
代表型号:FUSE10.3X382APV
尺寸图2
代表型号:SIFORMC5ADIN72581
其他型号的结构请参见菲尼克斯官网
规格概述
规格表请见如下
|
FUSE10.3X382APV | 3061295 |
SIFORMC15ADIN72581 | 0913676 |
SIFORMC5ADIN72581 | 0913692 |
SIFORMC7.5ADIN72581 | 0913702 |
SIFORMC25ADIN72581 | 0913757 |
使用案例
保险丝作为一种安全熔断装置,在仪器,自动化,汽车等行业广泛应用
电气仪表 | 汽车行业 |
| |
相关产品
规格表
部分产品规格信息如下
|
FUSE10.3X382APV | 白色 | 符合UL 94 vo | 2A | 1000 V DC |
SIFORMC15ADIN72581 | 淡蓝色 | 符合UL 94 vo | 15A | 24V |
SIFORMC5ADIN72581 | 浅褐色 | 符合UL 94 vo | 5A | 24V |
SIFORMC7.5ADIN72581 | 棕色 | 符合UL 94 vo | 7.5A | 24V |
SIFORMC25ADIN72581 | 白色 | 符合UL 94 vo | 25A | 24V |
尺寸图
单位(mm)
尺寸图1
代表型号:FUSE10.3X382APV
尺寸图2
代表型号:SIFORMC5ADIN72581
其他型号的结构请参见菲尼克斯官网