PLC-INTERFACE继电器
商品
评价
详情
  • PLC-INTERFACE继电器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PLC-INTERFACE继电器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器超薄型继电器PLCinterface产品概述
    PLC-INTERFACE 继电器系统是控制器与系统I/O设备之间的接口。 通用的设计结构紧凑,节省空间。6.2 mm窄型模块有一个触点,14 mm的模块则可以有两个触点。这些模块可以配备一个电磁继电器或一个固态继电器。 RT III(IP67)级防护可使这些继电器和固态继电器免受周围环境的影响。继电器提供符合DIN EN 50178(VDE 0160)标准的安全隔离。    PLC-INTERFACE 提供三种连接技术。可根据应用要求,可选择螺钉连接或直插式连接。 除了通用型号外,还提供各种特殊规格的PLC-INTERFACE。包括:– 所有连接通过接口实现的传感器和执行器模块– 用于大冲击电流或持续电流的模块– 轨道交通模块,满足轨道交通行业的特殊要求– 滤波模块,滤除输入端的干扰    插拔式桥接件可轻松实现所有模块的电位分配。此外,通过系统布线解决方案可轻松连接到设备控制系统。VARIOFACE适配器可显著降低接线工作量。由于内置输入和保护回路,极大地简化了安装。 CLIPLINE complete模块化组合接线端子的标准标识材料可用于标记PLC-INTERFACE。
产品特点
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器PLC-R通用型继电器
PLC-R...是通用型继电器系列,它由基座端子和带PDT触点的可插拔式继电器组成。

优势:
– 薄型设计– 螺钉和直插式连接技术
– 功能型插拔式桥接件
– 集成式输入模块与干扰抑制模块
– 为带手动测试功能的1 PDT继电器提供高等级防护,如RTIII (防水洗)或RT II
– 线圈和触点之间安全隔离,符合DIN EN 50178
– 通过V8适配器实现有效的系统连接)

misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器插拔式微型功率继电器
插拔式微型功率继电器,适用PLC-INTERFACE、RIF-0和RIF-1继电器基座。

优势:
– 支持最大16 A的功率触点
– 提供镀金触点和功率触点
– 根据型号不同,最大防护等级可达RT III (防水洗)
– 线圈和触点之间安全隔离,符合DIN EN 50178

misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器可插拔固态继电器
可插拔固态继电器,适用PLC-INTERFACE、RIF-0和RIF-1继电器基座。

优势:
– 最大开关电流可达5 A
– 通过RT III (防水洗)认证
– 防振和抗冲击
– 无磨损,寿命长
– AC输出时零电压开关
– 可焊接到PCB上

尺寸图
PLC-R继电器外形尺寸为例(其他型号尺寸详见电子目录)
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器PLC-R通用型继电器尺寸图
宽度高度深度
6.2mm80mm94mm
PLC-R继电器电路图
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器PLC-R通用型继电器电路图

可插拔继电器REL-MR...21可插拔继电器REL-MR...21-21
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器继电器单片尺寸图
插拔式固态继电器
OPT...DC/24DC/2
OPT...DC/230AC/1

OPT...DC/24DC/5
OPT...DC/230AC/2

misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器继电器单片尺寸图2
规格概述
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器PLCinterface继电器规格概述1
通用模块
PLC-R...和PLC-O...继电器和固态继电器,带PDT触点或常开触点,为通用型设计。一个触点的继电器6.2 mm宽,两个触点的继电器14 mm宽。
可提供螺钉连接或直插式连接。
传感器/执行器
PLC...SEN和PLC...ACT配有节省空间的传感器和执行器,接线时无需额外的电源或输出端子。传感器或执行器接口可直接连接至继电器。
可提供螺钉连接或直插式连接。
大电流
PLC...I尤其适用于大电流的应用场合,例如来自灯负载的电流。PLC...HC继电器适用于连续负载电流较高的应用装置的模块。
可提供螺钉连接或直插式连接。
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器PLCinterface继电器规格概述2
轨道交通应用
PLC...RW继电器或固态继电器具有宽温和宽输入电压范围,满足轨道交通行业的要求。
输入侧的干扰信号
PLC-B...SO46底座模块可滤除输入侧的干扰电流和干扰电压。
可提供螺钉连接或直插式连接。
附件
电源模块、系统附件可用于扩展整个PLC-INTERFACE系统。
使用案例
PLC-2RS...24DC/1应用示例
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器PLC-2RS...24DC1应用示例
PLC-RS...24UC/1/S...应用示例
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器PLC-RS...24UC1S...应用示例
相关产品
基座和继电器配合速查表(详见电子目录396页)

misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器继电器和基座配合
规格表
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器规格表1
misumi米思米phoenix菲尼克斯PLC-INTERFACE继电器规格表2

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
继电器和继电器基座如何配合选型?
您好,请参考菲尼克斯电子目录《电子接口技术和开关设备》中第396页。关于某个型号配套附件,请点击型号/交期中的>产品信息,跳转到菲尼克斯官网,查看附件。
XXX产品是否满足UL认证,CE认证等?
您好,菲尼克斯官网此类信息非常全面,可以点击点击型号/交期中的>产品信息,跳转到菲尼克斯官网的具体型号详情页,认证标签页中可以根据需求选择下载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 继电器 > 工业继电器 > PLC-INTERFACE继电器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页