产品概述
与QUINT UPS持续通信,以实现连续监控和智能管理。可自动检测大功率存储设备并且可在运行过程中免工具切换,因此可以快速安装。
采用IQ技术大功率存储设备的QUINT UPS在出厂时已充满电。
产品特点
●模块化系统,灵活性更高
●通过储能模块的自动化检测,实现快速安装
●连接的储能模块可与UPS进行通信,实现智能管理
●根据所采用的技术和温度,优化充电电流,尽量延长储能模块的使用寿命
尺寸图
结构框图 | 单位(mm) |
代表型号:UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH
其他型号的结构请参见菲尼克斯官网 |
规格概述
规格表请见如下
|
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH | 2320351 |
UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH | 2320296 |
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH | 2320322 |
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH | 2320306 |
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH | 2320335 |
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH | 2320319 |
QUINT-BAT/24DC/7.2AH | 2866352 |
使用案例
自由组合实现智能应用适合各种应用的储能模块 | 菲尼克斯电气提供品质优良、性能可靠的储能模块, 可按需选用: |
| 铅酸电池的缓冲时间为8小时,使用寿命达15年,环境温度为-40°C到+60°C。 CAP储能模块具有超长使用寿命。20 A的负载电流可缓冲30秒,而1 A的负载电流可缓冲12分钟。无需任何维护,使用寿命超过20年,可充电500,000次以上。 采用磷酸铁锂技术的储能模块使用寿命长,缓冲时间也长。缓冲时间长达40分钟,使用寿命达15年,可充电7000余次。 |
相关产品
规格表
UPS选型指南
本指南助您创建理想的UPS解决方案:
模块化解决方案
选择电源,例如QUINT POWER
选择UPS模块QUINT UPS
选择储能模块:
UPS-CAP具有超长使用寿命
UPS-BAT/LI-ION具有较长的使用寿命和缓冲时间
UPS-BAT/VRLA和VRLA-WTR具有超长缓冲时间
内置储能模块的UPS
UPS模块和储能模块集成在同一壳体内,节省空间且易于改造。
QUINT UPS:采用AGM铅酸技术的储能模块
STEP UPS:锂聚合物储能模块
UNO UPS:内置采用AGM铅酸技术的储能模块
QUINT BUFFER缓冲模块:电容储能模块
内置电源的UPS
在UPS模块和电源集成在同一壳体内,节省大量空间。全套UPS系统仅需一个储能模块。
MINI UPS:用于24或12 V DC
TRIO UPS:用于24 V DC
尺寸图
结构框图 | 单位(mm) |
代表型号:UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH
其他型号的结构请参见菲尼克斯官网 |