产品概述
MINI Analog系列信号隔离变送器能够执行各种模拟量信号调节任务,性价比高,节省更多空间和能源。产品已经获得多项认证,可应用于多个领域。
产品特点
●设计宽度仅6.2 mm,与市场上的同类产品相比,节省多达65%的空间
●低功耗,使用寿命长
●通过DIN导轨连接器和故障监视系统,实现灵活的电源桥接供电和故障指示
●通过DIP开关或组态软件,实现组态和监控操作
●使用多路复用器,减少控制器模拟量输入信号的数量,节省AI卡件
●采用V8系统适配器和终端板等系统布线解决方案,实现快速安装
●采取了3端电气隔离措施,在发生故障时也能保证较高的运行可靠性。
尺寸图
MINIMCR-SL-PT100-LP-NC | 单位(mm) |
尺寸图
其他型号的图纸请参见菲尼克斯官网 |
规格概述
规格表请见如下
|
MINIMCR-2-I-I | 2901998 |
MINIMCR-BL-I-2I | 2810829 |
MINIMCR-BL-I-I | 2810463 |
MINIMCR-BL-PT100-I-NC | 2810489 |
MINIMCR-BL-RPS-I-I | 2810476 |
MINIMCR-SL-I-I | 2864406 |
MINIMCR-SL-PT100-LP-NC | 2810308 |
MINIMCR-SL-PT100-UI-NC | 2864273 |
MINIMCR-SL-RPS-I-I | 2864422 |
MINIMCR-SL-R-UI | 2864095 |
MINIMCR-SL-R-UI-SP | 2810256 |
MINIMCR-SL-UI-2I-NC | 2864176 |
MINIMCR-SL-UI-UI-NC | 2864150 |
MINIMCR-SL-U-U | 2864684 |
MINIMCR-TC-UI-NC | 2902851 |
MINIMCR-SL-CVS-24-5-10-NC | 2902822 |
使用案例
MINI Analog信号隔离变送器的应用
相关产品
规格表
MINI Analog系列产品名称结构示例
以MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC3端信号隔离变送器为例说明产品名称各部分的含义:
|
系列 | MINI MCR | 紧凑型信号隔离变送器,总宽6.2 mm |
功能 | SL | 标准型,外形紧凑,性价比高 |
扩展1 | RPSS | RPSS - 智能型馈电隔离器 |
RPS | 馈电隔离器 |
2CP | 双通道无源 |
FM | 故障监测 |
TB | 模块 |
PTB | 馈电模块 |
1CP | 单通道无源 |
IDS | 输出信号隔离变送器 |
输入 | UI | 电压或电流输入 |
SHUNT | SHUNT测量 |
U | 电压输入 |
I | 电流输入 |
Pt 100 | Pt 100热电阻式温度探测器、热电偶(温度传感器) |
TC | 热电偶信号(J型和K型) |
R | 电位计(电阻) |
NAM | NAMUR接近传感器或开关 |
RTD | 热电阻式温度探测器 |
I0 | 0 ... 20 mA输入信号 |
I4 | 4 ... 20 mA输入信号 |
POT | 电位计(电阻) |
T | 热电阻式温度探测器和热电偶,mV |
F | 频率输入 |
CVS | 恒压电源 |
输出 | UI | 电压或电流输出 |
I | 电流输出 |
U | 电压输出 |
2I | 两个电流输出 |
F | 频率,PWM输出信号 |
REL | 继电器转换触点输出 |
2RNO | 两个继电器常开触点输出 |
RC | 继电器常闭触点 |
I0 | 0 ... 20 mA输出信号 |
I4 | 4 ... 20 mA输出信号 |
UIRO | 电压或电流输出和继电器常开触点 |
2UI | 两个电压或电流输出 |
电源 | LP | 输出回路供电,无需辅助电源 |
扩展2 | 0 | 0 ... 20 mA电流信号 |
4 | 4 ... 20 mA电流信号 |
200 | -50 ... 200°C温度测量范围 |
连接方式 | SP | 螺钉连接 |
回拉式弹簧连接 |
组态 | C | 可按照订单要求修改组态 |
NC | 未组态,标准组态 |
扩展3 | 0 | 0 ... 20 mA电流信号 |
4 | 4 ... 20 mA电流信号 |
尺寸图
MINIMCR-SL-PT100-LP-NC | 单位(mm) |
尺寸图
其他型号的图纸请参见菲尼克斯官网 |