动作特性 | 参数 |
操作钥匙插入力 操作钥匙拔出力 | 最大15N 最大30N |
预行程 | 最大9mm |
锁定行程 | 最小3mm |
动作特性 | 参数 |
操作钥匙插入力 操作钥匙拔出力 | 最大15N 最大30N |
预行程 | 最大9mm |
锁定行程 | 最小3mm |
动作特性 | 参数 |
操作钥匙插入力 操作钥匙拔出力 | 最大15N 最大30N |
预行程 | 最大9mm |
锁定行程 | 最小3mm |
动作特性 | 参数 |
操作钥匙插入力 操作钥匙拔出力 | 最大15N 最大30N |
预行程 | 最大9mm |
锁定行程 | 最小3mm |
认证机构 | 标准 |
TÜV SÜD | EN60947-5-1 (经认证的强制断开) |
UL *1 | UL508、CSA C22.2 No.14 |
CQC (CCC) | GB/T 14048.5 |
KOSHA *2 | EN60947-5-1 |
项目 | 使用类型 | AC-15 | DC-13 |
额定动作电流(Ie) | 3A | 0.27A | |
额定动作电压(Ue) | 240V | 250 |
额定电压 | 通电电流 | 电流(A) | 伏安数(VA) | ||
接通 | 断开 | 接通 | 断开 | ||
AC120V | 10A | 60 | 6 | 7200 | 720 |
AC240V | 30 | 3 |
额定电压 | 通电电流 | 电流(A) | 伏安数(VA) | ||
接通 | 断开 | 接通 | 断开 | ||
DC125V | 2.5A | 0.55 | 0.55 | 69 | 69 |
DC250V | 0.27 | 0.27 |
项目 | 种类 | DC24V | AC110V | ||
额定工作电压(100%ED) | DC24V+10%,-15% | AC110V±10% | |||
电流消耗 | 约200mA | 约50mA | |||
绝缘 | Class B (130°C以下) |
项目 | 种类 | LED |
额定电压 | AC/DC10~115V | |
漏电流 | 约1mA | |
发光颜色(LED) | 橙色 |
联锁型类型2 | (EN ISO 14119) | ||||
代码级别 | Low level coded (EN ISO 14119) | ||||
保护结构 *1 | IP67 (EN60947-5-1) | ||||
寿命 *2 | 机械 | 1000000次以上 | |||
电气 | 500000次以上(AC250V 3A、电阻负载) *3 | ||||
操作速度 | 0.05~0.5m/s | ||||
操作频率 | 最大30次/min | ||||
强制断开力 *4 | 最小60N(EN60947-5-1) | ||||
强制断开预行程 *4 | 最小10mm(EN60947-5-1) | ||||
锁定时拉拔强度 *5 | 最小1300N | ||||
接点电阻 | 25mΩ以下(每个接点) | ||||
最小适用负载 *6 | DC5V 1mA电阻负载(N水准参考值) | ||||
额定绝缘电压(Ui) | 300V (EN60947-5-1) | ||||
额定频率 | 50/60Hz | ||||
防触电保护等级 | Class Ⅱ (双重绝缘) | ||||
污染度(使用环境) | 3 (EN60947-5-1) | ||||
脉冲耐压 (EN60947-5-1) | 同极端子间 | 2.5kV | |||
异极端子间 | 4kV | ||||
各端子与不带电金属部间 | 6kV | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | ||||
接点间隔 | 2 × 2mm以上 | ||||
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz,单振幅0.75mm | |||
耐冲击 | 耐久 | 1000m/s2以上 | |||
误动作 | 100m/s2以上 | ||||
条件短路电流 | 100A (EN60947-5-1) | ||||
额定开放热电流 (Ith) | 10A (EN60947-5-1) | ||||
使用环境温度 | -10~55°C (无结冰) | ||||
使用环境湿度 | 95%以下 | ||||
质量 | 约370g(D4NL-1AFA-B) |
D4DS-K1 | D4DS-K2 | D4DS-K3 | D4DS-K5 |
商品详情 |
头部 材质 | 释放钥匙位置 | 释放钥匙类型 | 线圈电压/指示灯 | 锁定/释放方式 | 接点结构 (门开合检测开关+锁定监控开关接点) (慢动型) 强制断开NC接点认证 | 导管口尺寸 | 型号 |
塑料 *1 | 底部 | 标准 (树脂) | 螺线管:DC24V 橙色LED:AC/DC10~115V | 机械锁定 电磁释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1AFA-B |
G1/2 | D4NL-2AFA-B | ||||||
M20 | D4NL-4AFA-B | ||||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1BFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2BFA-B | ||||||
M20 | D4NL-4BFA-B | ||||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1CFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2CFA-B | ||||||
M20 | D4NL-4CFA-B | ||||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1DFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2DFA-B | ||||||
M20 | D4NL-4DFA-B | ||||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1EFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2EFA-B*2 | ||||||
M20 | D4NL-4EFA-B*2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1FFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2FFA-B*2 | ||||||
M20 | D4NL-4FFA-B*2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1GFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2GFA-B*2 | ||||||
M20 | D4NL-4GFA-B*2 | ||||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1HFA-B | |||||
G1/2 | D4NL-2HFA-B*2 | ||||||
M20 | D4NL-4HFA-B*2 | ||||||
电磁锁定机械释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1AFG-B | ||||
G1/2 | D4NL-2AFG-B | ||||||
M20 | D4NL-4AFG-B | ||||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1BFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2BFG-B | ||||||
M20 | D4NL-4BFG-B | ||||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1CFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2CFG-B | ||||||
M20 | D4NL-4CFG-B | ||||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1DFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2DFG-B | ||||||
M20 | D4NL-4DFG-B | ||||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1EFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2EFG-B*2 | ||||||
M20 | D4NL-4EFG-B*2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1FFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2FFG-B*2 | ||||||
M20 | D4NL-4FFG-B*2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1GFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2GFG-B*2 | ||||||
M20 | D4NL-4GFG-B*2 | ||||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1HFG-B | |||||
G1/2 | D4NL-2HFG-B*2 | ||||||
M20 | D4NL-4HFG-B*2 |
头部 材质 | 释放钥匙位置 | 释放钥匙类型 | 线圈电压/指示灯 | 锁定/释放方式 | 接点结构 (门开合检测开关+锁定监控开关接点) (慢动型) 强制断开NC接点认证 | 导管口尺寸 | 型号 |
塑料 *1 | 底部 | 特殊释放 钥匙(树脂) | 螺线管:DC24V 橙色LED:AC/DC10~115V | 机械锁定 电磁释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1AFA-B4 |
G1/2 | D4NL-2AFA-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4AFA-B4 | ||||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1BFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2BFA-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4BFA-B4 | ||||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1CFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2CFA-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4CFA-B4 | ||||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1DFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2DFA-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4DFA-B4 | ||||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1EFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2EFA-B4*2 | ||||||
M20 | D4NL-4EFA-B4*2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1FFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2FFA-B4*2 | ||||||
M20 | D4NL-4FFA-B4*2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1GFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2GFA-B4*2 | ||||||
M20 | D4NL-4GFA-B4*2 | ||||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1HFA-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2HFA-B4*2 | ||||||
M20 | D4NL-4HFA-B4*2 | ||||||
电磁锁定 机械释放 | 1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1AFG-B4 | ||||
G1/2 | D4NL-2AFG-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4AFG-B4 | ||||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1BFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2BFG-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4BFG-B4 | ||||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1CFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2CFG-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4CFG-B4 | ||||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1DFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2DFG-B4 | ||||||
M20 | D4NL-4DFG-B4 | ||||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1EFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2EFG-B4*2 | ||||||
M20 | D4NL-4EFG-B4*2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4NL-1FFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2FFG-B4*2 | ||||||
M20 | D4NL-4FFG-B4*2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4NL-1GFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2GFG-B4*2 | ||||||
M20 | D4NL-4GFG-B4*2 | ||||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4NL-1HFG-B4 | |||||
G1/2 | D4NL-2HFG-B4*2 | ||||||
M20 | D4NL-4HFG-B4*2 |
头部材质 | 释放钥匙 位置 | 释放钥匙 类型 | 线圈电压/指示灯 | 锁定/释放方式 | 接点结构(门开合检测开关+锁定监控开关接点)(慢动型)强制断开NC接点认证 | 导管口尺寸 | 型号 |
塑料 | 底部 | 标准 (金属) | 螺线管:DC24V 橙色LED:AC/DC10~115V | 机械锁定电磁释放 | 2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4NL-2EFA-B-SJ*2 |
M20 | D4NL-4EFA-B-SJ*2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4NL-2FFA-B-SJ*2 | |||||
M20 | D4NL-4FFA-B-SJ*2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4NL-2GFA-B-SJ*2 | |||||
M20 | D4NL-4GFA-B-SJ*2 | ||||||
3NC+2NC | G1/2 | D4NL-2HFA-B-SJ*2 | |||||
M20 | D4NL-4HFA-B-SJ*2 | ||||||
电磁锁定 机械释放 | 2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4NL-2EFG-B-SJ*2 | ||||
M20 | D4NL-4EFG-B-SJ*2 | ||||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4NL-2FFG-B-SJ*2 | |||||
M20 | D4NL-4FFG-B-SJ*2 | ||||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4NL-2GFG-B-SJ*2 | |||||
M20 | D4NL-4GFG-B-SJ*2 | ||||||
3NC+2NC | G1/2 | D4NL-2HFG-B-SJ*2 | |||||
M20 | D4NL-4HFG-B-SJ*2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|