联锁型类型2 | (EN ISO 14119) | |
代码级别 | Low level coded (EN ISO 14119) | |
保护结构 *1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
寿命 *2 | 机械 | <标准型>100万次以上 <强拉力型>10万次以上 |
电气 | <标准型> 50万次以上(AC250V 3A、电阻负载) *3 30万次以上(AC250V 10A、电阻负载) <强拉力型> 10万次以上(AC250V 10A、电阻负载) | |
操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
强制断开力 *4 | <标准型>最小60N <强拉力型>最小80N | |
强制断开预行程 *4 | 10mm以上 | |
接点电阻 | 25mΩ以下 | |
最小适用负载 *5 | DC5V 1mA电阻负载(N水准参考值) | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V | |
额定频率 | 50/60Hz | |
防触电保护等级 | Class II (双重绝缘) | |
污染度(使用环境) | 3 (EN60947-5-1) | |
脉冲耐压 (Uimp) (EN60947-5-1) | 同极端子间 | 2.5 kV |
异极端子间 | 4 kV | |
各端子与不带电金属部间 | 6 kV | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 | |
接点间隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz,单振幅0.75mm |
耐冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 300m/s2以上 | |
条件短路电流 | 100A (EN60947-5-1) | |
额定开放热电流 (Ith) | 10A (EN60947-5-1) | |
使用环境温度 | -30~70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 95%以下 | |
质量 | 约96g(D4NS-1CF) |
外观 | 规格 | 内容 | 型号 | 适用门开关 |
质量:422g 机械寿命:20,000次以上 | 滑动钥匙(附带操作钥匙):1 辅助安装支架:1 插接支架:1 | D4NS-SK01 | D4NS 1导管型 | |
质量:2,800g 机械寿命:20,000次以上 | 滑动钥匙:1 操作钥匙(已在滑动钥匙上安装) D4DS-K2:1 D4NS安装工具:1 内侧摆杆:1 内侧摆杆安装螺钉:2 门开关安装用单向螺钉:2 开关保护盖:1 开关保护盖螺钉:4 禁用保护盖(已在滑动钥匙上安装):1 | D4NS-SK30 | D4NS 1导管型 |
认证机构 | 标准 | 文件号 |
TÜV SÜD | EN60947-5-1 (经认证的强制断开) | 详情请咨询欧姆龙代表处。 |
UL *1 | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 详情请咨询欧姆龙代表处。 |
KOSHA *2 | EN60947-5-1 | 详情请咨询欧姆龙代表处。 |
类型 | 接点结构 | 导管口/连接器 | 型号 | |
1导管 | 慢动型 | 1NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1AF * |
G1/2 | D4NS-2AF * | |||
M20 | D4NS-4AF | |||
2NC | Pg13.5 | D4NS-1BF * | ||
G1/2 | D4NS-2BF * | |||
M20 | D4NS-4BF | |||
2NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1CF * | ||
G1/2 | D4NS-2CF * | |||
M20 | D4NS-4CF | |||
3NC | Pg13.5 | D4NS-1DF * | ||
G1/2 | D4NS-2DF * | |||
M20 | D4NS-4DF | |||
慢动型MBB接点 | 1NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1EF | |
G1/2 | D4NS-2EF | |||
M20 | D4NS-4EF | |||
2NC/1NO | Pg13.5 | D4NS-1FF | ||
G1/2 | D4NS-2FF | |||
M20 | D4NS-4FF | |||
2导管 | 慢动型 | 1NC/1NO | G1/2 | D4NS-6AF |
M20 | D4NS-8AF | |||
2NC | G1/2 | D4NS-6BF | ||
M20 | D4NS-8BF | |||
2NC/1NO | G1/2 | D4NS-6CF | ||
M20 | D4NS-8CF | |||
3NC | G1/2 | D4NS-6DF | ||
M20 | D4NS-8DF | |||
慢动型MBB接点 | 1NC/1NO | G1/2 | D4NS-6EF | |
M20 | D4NS-8EF | |||
2NC/1NO | G1/2 | D4NS-6FF | ||
M20 | D4NS-8FF | |||
1导管(带连接器) | 慢动型 | 1NC/1NO | M12连接器 | D4NS-9AF |
2NC | D4NS-9BF | |||
慢动型MBB接点 | 1NC/1NO | D4NS-9EF | ||
1导管(强拉力型) | 慢动型 | 1NC/1NO | G1/2 | D4NS-2AF-SJ * |
M20 | D4NS-4AF-SJ * | |||
2NC | G1/2 | D4NS-2BF-SJ * | ||
M20 | D4NS-4BF-SJ * | |||
2NC/1NO | G1/2 | D4NS-2CF-SJ * | ||
M20 | D4NS-4CF-SJ * | |||
3NC | G1/2 | D4NS-2DF-SJ * | ||
M20 | D4NS-4DF-SJ * |
类型 | 型号 | |
水平安装 | D4DS-K1 | |
垂直安装 | D4DS-K2 | |
可调安装(水平) | D4DS-K3 | |
可调安装(水平/垂直) | D4DS-K5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|