产品概述
Ø56mm 直附型
LED 长亮/闪亮型多层信号灯
Max.90dB
按照设备环境和使用目的可选择各种听视觉信号 LED 多层信号灯
产品特点
●多种大小的LED常亮/闪亮灯罩
根据工作环境和条件还有其目的的可选择多种大小的警示灯。
●多种安装支架
-壁挂式支架是电线不会外漏,安装后整洁利索
-铝管用支架是产品根据场所和需要选择多种安装结构
-特别是QL型和SL型产品能折弯角度接近90°的结构,移动仪器时可以防止外部接触破损
-QLA型是无需特殊工具,利用侧面调节角度按钮,很方便的调整到45°和90°
尺寸图
使用案例
规格概述
材质:灯罩-AS;身体-ABS;铝管-AI
使用环境温度:-30℃~60℃
防护等级:标准型-IP44;内装蜂鸣器/信号音型-IP23
技术认证:CE、UL
符合RoHS
品牌介绍
上海可莱特电子有限公司丰富的产品线、先进的研发力、强大的制造力, 引领信号传达仪器的发展。 各种机械和产业设备种类多样化、自动化的发展趁势下,对信号传达仪器的多样化,专业性的要求越来越高。可莱特自1986年成立以来,为客户的各种需求,构建了多品种产品的生产模式,以满足各种环境和作业条件下的多样化产品要求。
1993年LED光源的产品开发开始,持续开发适合半导体制造装备、汽车产业、无人自动化设备、制钢/制铁产业、造船、海工、石油化工等行业的产品,其种类已达到450多种产品。通过近期开发的通讯控制、无线控制的多功能多层信号灯和具有MP3功能的多频道电子扬声器产品,可莱特已构建信号传达仪器综合解决方案体系。而且通过严谨的技术标准和检验系统,取得彰显我公司优秀技术力量和优秀品质的认证。已取得IECEx, ATEX, NEPSI, CCS, CE, UL, ICAO等22个机构的认证,顺应产业现场和行业要求的持续更新和新增认证.
可莱特通过实现合理化和差别化的企业经营模式,以实现多品种产品生产和短期供货的战略目标。通过电算资源管理(ERP)、高效率供应链管理(SCM)、单元生产系统(Cell Manufacturing System)、顾客中心柔性生产系统(FMS)满足不同客户的需求
可莱特已建立韩国、中国法人和美国、日本办事处,同时构建起覆盖全球40多个国家的销售网。通过生产和销售网的融合共存体系,提供符合各国产业环境和市场需求的服务。可莱特将一如既往的开发提高产业效率的新产品,并持续改善客户服务体系,履行领头企业的义务。
规格表
|
ST56MEL-BZ 内装蜂鸣器长亮型 | 1 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 0.060A 0.040A 0.044A 0.022A | | 0.26kg 0.26kg 0.42kg 0.42kg | R-红 |
2 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 0.120A 0.080A 0.048A 0.024A | 0.32kg 0.32kg 0.48kg 0.48kg | R-红 G-绿 |
3 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 0.180A 0.120A 0.053A 0.026A | 0.37kg 0.37kg 0.54kg 0.54kg | R-红 A-黄 G-绿 |
4 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 0.240A 0.160A 0.057A 0.028A | 0.43kg 0.43kg 0.59kg 0.59kg | R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 |
5 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 0.300A 0.200A 0.062A 0.031A | 0.49kg 0.49kg 0.65kg 0.65kg | R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白 |